モデル:
DAQ970A
モデル:
DAQ970A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
内蔵6 ½桁DMMと経時/温度変化による内部ドリフトを補正する自動校正機能を備えたデータ収集システム・データロガー、 USBおよびLANインタフェース内蔵
Description
Data Acquisition/ Switch Unit
Connectivity
LAN, USB
Maximum vertical resolution
22 bits
Number of channels
120
Form factor
Bench
Connector type
LAN, USB
Maximum sample rate
800000
Maximum channel scan rate
450
Maximum matrix cross points
96
Maximum RF frequency
2 GHz
Module slots
3
Mux channels (2 wire)
60
Number of channels
120
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 472,194
モデル:
DAQ970A
納期:
数量
オプション
1
USBおよびLAN搭載データ収集システム | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証 - 5年間
定価:
¥ 515,001
モデル:
DAQ970A
納期:
数量
オプション
1
USBおよびLAN搭載データ収集システム | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証 - 5年間
1
ANSI/NCSL Z540.3-2006 校正
3スロットのメインフレームと9つのプラグインモジュールから選択できる次世代データ収集(DAQ)システム・データロガーを搭載しています。 DAQとのインターフェースには、キーサイト BenchVue DAQソフトウェア、タスク指向のメニューを備えた直感的なグラフィカルなフロントパネル、またはWebブラウザを使用します。
追加機能
DAQ970A、DAQ973A、34970A、34972A、34980Aでは、キーサイトのBenchVue DAQ制御と解析アプリが使用できます。 BenchVueは、使いやすいインターフェースでテストの設定やリアルタイムのデータ表示および解析を行うことができます。 また、データのエクスポートやログの記録、さまざまな表示タイプでのリアルタイム測定の表示など、データの解釈を迅速に行うことができます。 BenchVueソフトウェアは、他の多くのキーサイト製品にも対応しており、キーサイトの最も一般的な製品を1つのインターフェースで使用できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。