車載SerDesケーブルおよびチャネル検証テストソリューション

キーサイトの自動車用SerDesケーブルおよびチャネル検証テストソリューションは、自動車用SerDesを使用するケーブル、アダプタ、コネクタ、および/またはハーネスについて、インピーダンスの不整合、信号の歪みや欠陥、あるいはケーブル間のクロストークがないことを確認するためのテストを支援します。

製品画像
  • 測定タイプ

    Channel (Lx)

  • Technology

    MIPI A-PHY, ASA, GSML, Generic

  • Data rate

    2 Gb/s - 32 Gb/s

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

MIPI A-PHY、ASA、およびGMSL2 送信コンプライアンス テスト  

高性能カメラは、現代の先進運転支援システム(ADAS)や自動運転車(AV)アプリケーションを実現するための鍵となります。開発者は、これらのカメラを車両の画像処理電子制御ユニット(ECU)に接続するために、シリアライザ/デシリアライザ(SerDes)接続を利用しています。送信機と受信機間の信号完全性を維持するには、リンクまたはチャネルのテストが不可欠です。リンクセグメントは、ケーブルとインラインコネクタ、および両端の嵌合コネクタで構成されます。SerDesリンクのチャネル特性評価には、ケーブルシステム、MDI、およびフィクスチャを時間領域と周波数領域の両方で検討する必要があります。  

AE2000L車載SerDesケーブルおよびチャネル検証テストソリューションは、MIPI A-PHYを使用するケーブル、アダプタ、コネクタ、および/またはハーネスが、インピーダンス不整合、信号歪み、またはケーブル間の欠陥なしに有効であることを保証します。 

AE2000T車載SerDes Txコンプライアンス・テスト・ソリューションは、1つのソリューションで3つの規格と5つのギア/スピードグレードをカバーします。
  • MIPI A-PHY
  • ASA
  • GMSL2
主な機能
  • 利用可能なポート数を自動的に検出します。
  • 選択されたレーンに対して、必要なすべてのテスト(挿入損失、反射損失、および/またはケーブル間のクロストーク)を含むテストプランを作成します。 
  • 各測定のためにネットワークアナライザを自動的に設定し、リミットラインを適用します。
  • スイープタイプ、開始時間と終了時間、および実行された各テストの合否結果情報を含む詳細な測定結果を提供します。 
  • 実行されたテストのMIPI A-PHY、ASA、およびGMSLインターフェーステストレポートをHTMLまたはPDFで作成します。

注文情報

  • このソフトウェアには、キーサイト PathWave Test Automation ソフトウェアが必要です。 
  • AE2000Lの同じバージョンは、時間領域反射測定 (TDR) オプションを備えたキーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザ (VNA) で動作します。E5080Bベンチトップ、M980XA PXI、またはP500xA USBから選択できます。 
  • ソフトウェアライセンスは、ノードロック、トランスポータブル、USBポータブル、またはフローティングとして利用可能で、6、12、24、36、または60ヶ月のサポート付きで購入できます。
  • コンフィギュレーションガイドラインはデータシートで入手できます。
  • 追加の、よりカスタムなネットワークアナライザソフトウェアに関する詳細については、ネットワークアナライザソフトウェアをご覧ください。