NC1-class AC電源、300 Vrms、3.25 A、375 VA

6811C AC電源/アナライザは、375 VAの最大出力パワーを備え、任意波形発生器を内蔵した完全な高性能ACテストソリューションです。

製品画像
  • Maximum frequency

    1000 Hz

  • DC Power

    285 W

  • Maximum power

    375 VA

  • Maximum voltage per output

    425 V

  • Maximum current per output

    2.5 A

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

6811C NC1-class AC電源、375 VA
6811C NC1-class AC電源、375 VA

モデル:

6811C

数量

オプション

1

AC電源/アナライザ、0-300 Vrms、375 VA、単相。USB、LAN、GPIB、RS-232。 | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間

1

87~106 VAC動作、50/60 Hz

ハイライト

  • 1台のデバイスに5つの測定器を搭載し、投資効果を最大化
  • 豊富な電力測定機能を内蔵し、生産性を向上
  • 柔軟なIO:LAN/LXI Core、USB、およびGPIBに対応
  • グローバルなサポートと業界最長の標準保証により、所有コストを低減

 

キーサイト Warranty ロゴ