モデル:
66319D
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト NU4-class 移動体通信用DC電源には、66300シリーズ電源が含まれます。
66319Dは、メイン・バッテリ・パワーとバッテリ充電器回路の両方をテストするための2つの出力を備え、電話機と充電器を1台の機器でテストできます。
Maximum current per output
3 A
Maximum power
45 W
Maximum voltage per output
15 V
Number of outputs
2
Digital voltmeter
Yes
Battery emulation
Yes
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 987,579
モデル:
66319D
納期:
数量
オプション
1
モバイル通信デュアル出力DC電源、バッテリーエミュレーション、DVM付き。GPIB。| キーサイト保証に戻る - 5年間
1
87~106 VAC動作、50/60 Hz
Keysight 663xxシリーズ移動体通信用DC電源は、無線機器やバッテリー動作機器のテストに最適です。電圧過渡応答に優れているため、テスト配線の大きな電圧降下によって生じるデバイスのシャットダウンを最小限に抑えることにより、テスト・システムのスループットを最大限に高めることができます。内蔵測定システムにより、さまざまなモードで動作中のデバイスのバッテリー電流ドレインを正確に測定でき、Keysightが開発した機能により、携帯電話製造テストでのセンス・ワイヤ接続の永久/間欠的なオープンを検出できます。
Keysight 66319Dデュアル出力移動体通信用DC電源は、メイン・バッテリ・パワーとバッテリ充電器回路の両方をテストするための2つの出力を備え、電話機と充電器を1台の機器でテストできます。これにより、ラック・スペースを節約でき(1/2ラックの筐体に2つの出力)、2台の電源を別々に用意する必要がなくなります。66319D DC電源は、66319Bのすべての機能に加えて、内蔵デジタル電圧計を装備しています。
研究開発では、66319BとKeysight 14565Bソフトウェアを組み合わせることにより、最大1000時間のデータ・ロギング、CCDF統計解析、波形捕捉などの機能を利用して、バッテリーからの出力電流を評価し、電流ドレインとバッテリー寿命に影響するデザインのトレードオフを決定することができます。
研究開発では、66319DとKeysight 14565Bソフトウェアを組み合わせることにより、最大1000時間のデータ・ロギング、CCDF統計解析、波形捕捉などの機能を利用して、バッテリーからの出力電流を評価し、電流ドレインとバッテリー寿命に影響を与えるデザイン上のトレードオフを行うことができます。
測定ソリューションの例を参照してください:バッテリ電流ドレイン・テスト
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。