モデル:
34946A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
最大26.5 GHzの信号を2つの独立したSPDT1x2終端スイッチ経由でルーティング
Filter
75Ω
VSWR
<1.15, <1.30,<1.6
Channels/Crosspoints
4
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
7V
Speed or Frequency
26.5 GHz
Frequency
18.1 GHz - 26.5 GHz, 26.5 GHz - 50 GHz
入力/出力
0 - 50 Volts
Platform
34980A
Terminals/Connectors/Cables
Standard 50 ohm SMA cables and adapters 8710-2576 SMA Externder. Option 001 supports 2 of any of the following switches: N1810UL, N1810TL, N1811TL, N1812UL
Number of channels
4
Insertion Loss Choice
<0.42 dB at 4 GHz, <0.69 dB at 20 GHz, <0.8 dB at 26.5 GHz
モジュラータイプ
Terminated Microwave Switch
アイソレーション
>60 dB
Speed
N/A
周波数
2.65 GHz
適合するメインフレーム
34980A
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 296,962
モデル:
34946A
納期:
数量
オプション
1
34980A用デュアル1x2 SPDT終端マイクロ波スイッチモジュール | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | Keysightへの返品保証 - 5年間
1
独自のN1810スイッチを取り付けるか、モジュール外部のN1810を2台駆動
34980Aマルチファンクションスイッチ/計測ユニット用のKeysight 34946Aマイクロ波スイッチは、DC~26.5 GHzのテスト信号の双方向スイッチングを提供します。 各スイッチは、優れた挿入損失、アイソレーション、VSWR仕様を提供します。 これらのマイクロ波スイッチは、単一モジュール上に2個の独立した1×2 (SPDT) 終端スイッチとして構成できます。 一般的なマイクロ波スイッチングアプリケーションでは、これらのモジュールを使用して、マルチバンドレシーバ/トランスミッタ・テスト・アプリケーション用の個別の信号源を切り替えることができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。