SGA301TAA VXT Vector Transceiver
Measurement Accelerator

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2026-01-16 1.0.1 See Release notes for details
リリース バージョン
2026-01-16 1.0.1
Version Description
See Release notes for details

Please note:

  • The SGA301TAA software requires related hardware's firmware to support. 
  • Confirm related hardware's firmware installer files have been installed on embedded controller or PC.
  • Please refer to "Supported hardware platforms" in this page below.

 

ダウンロード方法

  • Download and transfer the file to the PC or embedded controller using a USB storage device

インストール方法

Installation procedure provided in "Startup Guide"

ライセンス

  • Requires active Core Software Updates and Enhancements subscription to access updates and enhancements available in the latest release.

Installs on:  PC / Embedded Controller

OS

  • Windows 10
  • Windows 11

前提知識

  • No specific prerequisites

対象測定器

  • M9421A VXT Vector Transceiver
  • M9410A/M9411A VXT Vector Transceiver
  • M9415A/M9416A VXT Vector Transceiver
  • E6680A/E6680E Wireless Test Set
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE