キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2014-03-17 A.13.92 Downloadable installation file of the latest version of instrument software.
リリース バージョン
2014-03-17 A.13.92
Version Description
Downloadable installation file of the latest version of instrument software.

ダウンロード方法

  • Installing instrument software into an E6630A is similar to installing software on a Microsoft Windows based PC.

    • If your E6630A is connected to the network, download the instrument software download file directly onto the instrument and run the file.
    • Otherwise, download the file directly onto your PC and transfer the file to the instrument using a large capacity USB storage device (2GB).
  • Note: Do not extract the instrument software file onto your personal computer or laptop. It is required that the instrument software file is run on the E6630A itself.

インストール方法

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

OS

  • Windows 7

前提知識

  • None

対象測定器

  • E6630A
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE