This download capability is provided for the sole purpose of ensuring that you are operating with the latest version of software. Changing the installed software to support a different processor requires the purchase of a migration kit to obtain the new software and its license.

Updating firmware on a Keysight trace port analyzer consists of the following steps:

  1. Download the correct version of the prgflash utility. Prgflash Utility
  2. Click the link for your trace port analyzer below, and download the firmware files.
  3. Change the mode of prgflash to executable.
  4. Execute the prgflash utility:
    prgflash.exe -v <.cfb file>
    For example:
    prgflash.exe -v 130.29.124.34 e3459
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2002-06-20 A.05.17 - A.05.02 A.05.17 - Option 060 for IBM PowerPC 403GA, 403GB, 403GC and 405GX Emulation & TPA and A.05.22 - Option 300 for ARM7/9 Emulation & Trace Port Analyzer
リリース バージョン
2002-06-20 A.05.17 - A.05.02
Version Description
A.05.17 - Option 060 for IBM PowerPC 403GA, 403GB, 403GC and 405GX Emulation & TPA and A.05.22 - Option 300 for ARM7/9 Emulation & Trace Port Analyzer

ダウンロード方法

  • See Above

インストール方法

  • See Above

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

前提知識

  • Information Not Available
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE