B2900 Source Measure Unit IVI Instrument Drivers

For a complete list of all instrument drivers from Keysight, please visit www.keysight.com/find/drivers

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2025-07-14 1.1.0.0 Fixed issue with Count properties. Added support for B2901CL, B2901C, B2902C, B2910CL, B2911C, B2912C, B2961C, B2962C models.
リリース バージョン
2025-07-14 1.1.0.0
Version Description
Fixed issue with Count properties. Added support for B2901CL, B2901C, B2902C, B2910CL, B2911C, B2912C, B2961C, B2962C models.

Driver type: IVI.NET (32-bit/64-bit), IVI-C (32-bit/64-bit)

IVI class support: IviDriver 1.0 (IVI.NET/IVI-C), IviDCPwr 3.0 (IVI.NET/IVI-C)

 

 

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

インストール方法

  • Run the downloaded Installer

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 11
  • Windows 10

対象測定器

  • B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2961A, B2962A, B2901B, B2901BL, B2902B, B2910BL, B2911B, B2912B, B2961B, B2962B, B2901CL, B2901C, B2902C, B2910CL, B2911C, B2912C, B2961C, B2962C 

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI.NET (32-bit/64-bit)

IVI class support: IviDriver 1.0 (IVI.NET/IVI-C), IviDCPwr 3.0 (IVI.NET/IVI-C)

 

 

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

インストール方法

  • Run the downloaded Installer

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 10

対象測定器

  • B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2961A, B2962A, B2901B, B2901BL, B2902B, B2910BL, B2911B, B2912B, B2961B, B2962B
SHOW MORE