The SL1200A is a software front panel (SFP) for the SL1200A Series Regenerative AC Emulators. The soft front panel is the main interface to control the SL1200A solution.

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2026-02-19 2.7.2.0 Increased maximum paralleled system count limit from 9 to 15. Updated application CHM help file to include AC impedance emulation content and harmonic feedback loop control content. Fixed issue with multiple host IPs not being handled correctly. Fixed issue with loading a DC configuration file. Fixed issue with app handling invalid XML characters during deserialization of the connection profiles.
リリース バージョン
2026-02-19 2.7.2.0
Version Description
Increased maximum paralleled system count limit from 9 to 15. Updated application CHM help file to include AC impedance emulation content and harmonic feedback loop control content. Fixed issue with multiple host IPs not being handled correctly. Fixed issue with loading a DC configuration file. Fixed issue with app handling invalid XML characters during deserialization of the connection profiles.

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Save or run the installer.

インストール方法

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

ライセンス

  • Does not require a license.

Installs on: PC

OS

  • Windows 11 (64-bit)

前提知識

対象測定器

  • SL1201A, SL1202A, SL1203A, SL1212A, SL1213A, SL1214A, SL1215A

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Save or run the installer.

インストール方法

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

ライセンス

  • Does not require a license.

Installs on: PC

OS

  • Windows 11 (64-bit)

前提知識

対象測定器

  • SL1201A, SL1202A, SL1203A, SL1212A, SL1213A, SL1214A, SL1215A

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Save or run the installer.

インストール方法

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

ライセンス

  • Does not require a license.

Installs on: PC

OS

  • Windows 7
  • Windows 10

前提知識

対象測定器

  • SL1201A, SL1202A, SL1203A, SL1212A, SL1213A, SL1214A, SL1215A

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Save or run the installer.

インストール方法

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

ライセンス

  • Does not require a license.

Installs on: PC

OS

  • Windows 7
  • Windows 10

前提知識

対象測定器

  • SL1201A, SL1202A, SL1203A, SL1212A, SL1213A, SL1214A, SL1215A

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Save or run the installer.

インストール方法

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

ライセンス

  • Does not require a license.

Installs on: PC

OS

  • Windows 7
  • Windows 10

前提知識

対象測定器

  • SL1201A, SL1202A, SL1203A, SL1212A, SL1213A

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Save or run the installer.

インストール方法

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

ライセンス

  • Does not require a license.

Installs on: PC

OS

  • Windows 7
  • Windows 10

前提知識

対象測定器

  • SL1201A, SL1202A, SL1203A, SL1212A, SL1213A

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Save or run the installer.

インストール方法

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

ライセンス

  • Does not require a license.

Installs on: PC

OS

  • Windows 7
  • Windows 10

前提知識

対象測定器

  • SL1201A, SL1202A, SL1203A, SL1212A, SL1213A
SHOW MORE