What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
NFA Series Noise Figure Analyzers Firmware
Obtain the NFA firmware by downloading the latest firmware file to a Microsoft Windows based PC and create the NFA upgrade disk set.
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2009-06-24 | A.01.13 | Changed internal self test I.F. Gain test limit to match internal R.F. hardware. |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2009-06-24 | A.01.13 |
| Version Description |
|---|
| Changed internal self test I.F. Gain test limit to match internal R.F. hardware. |
ダウンロード方法
Please Note: There are two different download files available. Be sure to choose the correct one based on the operating system that your PC or Laptop has installed. The download file will be initially stored to your PC or Laptop before the actual firmware disk set is made.
- Perform a long format to (6) floppy disks
- Download the firmware file
- Create the firmware disk set
- Install the firmware into your NFA Noise Figure Analyzer
- Verifying the firmware installation
インストール方法
ライセンス
- Does Not Require a License
説明資料
ダウンロード
Installs on: PC
前提知識
- Information Not Available
対象測定器
- N8972A, N8973A, N8974A, N8975A
関連リンク
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE