何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Altera 用 Keysight N5433A Infiniium FPGA ダイナミック・プローブ・ソフトウェア (バージョン 01.02)
FPGA ダイナミック・プローブ・ソフトウェアは、Infiniium MSO または PC にインストールすることができます。 PC は、Windows 2000 または XP プロフェッショナルを搭載し、Infiniium MSO にリモート接続されます。
Infiniium MSO にソフトウェアをインストール:
- このウェブ・ページに Infiniium MSO ではなく PC からアクセスされている場合、まず、ダウンロードしたファイルを Infiniium MSO に転送します。 それから、Infiniium MSO 上でそのファイルを実行し、その後はスクリーンに表示されるインストラクションに従います。
- このウェブ・ページに Infiniium MSO からアクセスされている場合、ダウンロード・リンクをクリックし、Infiniium MSO にファイルをセーブします。 Infiniium MSO 上でファイルを実行し、その後はスクリーンに表示されるインストラクションに従います。
PC にソフトウェアをインストール:
- ダウンロード・リンクをクリックし、PC にファイルをセーブします。 PC 上でファイルを実行し、その後はスクリーンに表示されるインストラクションに従います。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2012-10-19 | 01.30 | Altera FPGAおよびKeysightミックスド・シグナル・オシロスコープ(MSO)用FPGAダイナミック・プローブ・ソフトウェア |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2012-10-19 | 01.30 |
| 内容 |
|---|
| Altera FPGAおよびKeysightミックスド・シグナル・オシロスコープ(MSO)用FPGAダイナミック・プローブ・ソフトウェア |
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
- See Above
ライセンス
- ライセンスが必要
説明資料
インストール先: PC
OS
- Windows XP
- Windows 2000
前提知識
- Not Applicable
対象測定器
- See Above
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE