The FPGA dynamic probe software can be installed either on an Infiniium MSO, or on a PC (running Windows 2000 or XP Professional) remotely connected to an Infiniium MSO.

To install the software on an Infiniium MSO:

  • If you are accessing this web page from a PC (that is, not the Infiniium MSO), click the download link to save the file to the PC; then, transfer the file to the Infiniium MSO. Execute the file on the Infiniium MSO, and follow the on-screen instructions.
  • If you are accessing this web page from the Infiniium MSO, click on the download link to save the file to the Infiniium MSO. Execute the file on the Infiniium MSO, and follow the on-screen instructions.

To install the software on a PC:

  • Click the download link to save the file to the PC. Execute the file on the PC, and follow the on-screen instructions.
A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2012-10-19 01.30 FPGA dynamic probe software for Altera FPGAs and Keysight mixed-signal oscilloscopes (MSOs).
Data de lançamento Versão
2012-10-19 01.30
Version Description
FPGA dynamic probe software for Altera FPGAs and Keysight mixed-signal oscilloscopes (MSOs).

Como Baixar

  • See Above

Como Instalar

  • See Above

Licenciamento

  • Requires a License

Installs on: PC

Sistema Operacional

  • Windows XP
  • Windows 2000

Pré-requisitos

  • Not Applicable

Instrumentos Compatíveis

  • See Above
Não há versão de software disponível
SHOW MORE