キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
無料 Trial
リリース バージョン 内容
2023-12-15 1.1.2.0 The Keysight N1081PLCA Test Application for PCIe PLL provides a framework for using the Keysight FlexDCA Sampling Oscilloscope to perform compliance testing.
リリース バージョン
2023-12-15 1.1.2.0
Version Description
The Keysight N1081PLCA Test Application for PCIe PLL provides a framework for using the Keysight FlexDCA Sampling Oscilloscope to perform compliance testing.

Keysight N1081PLCA PCI Express PLL measurement software for DCA-based hardware clock recovery system.

ダウンロード方法

  1. Click the Download button
  2. Save file to your PC

インストール方法

  • Double-click the installer file to install the application.
  • After the installation process starts, follow the on-screen installation instructions.

ライセンス

  • Requires a License

Installs on: PC / Instrument

OS

  • Window 10

前提知識

  • See the release notes under "Supporting Documentation".

対象測定器

  • N1000A DCA-X with N1060A
  • N107x DCA-M Clock Recovery
  • M8020A BERT PG
  • M8040A BERT PG
  • 81160A Pulse Function Arbitrary Noise Generator
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE