何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U1600 シリーズ・オシロスコープ用 PC Link ソフトウェア (バージョン2.51
PC Linkソフトウェアを使用すると、USBでパーソナル・コンピュータからU1600シリーズ・オシロスコープを制御し、捕捉データをパーソナル・コンピュータに送信できます。
Keysight PC Linkソフトウェアには、以下の最小要件を搭載したPCが必要です。
- Microsoft Windows Me、Windows NT、Windows 2000、Windows XP, または Window 7 32 bit
- 256 MBのRAM(より大容量のRAMを推奨)
- CD-ROMドライブ、4倍速以上
- Super VGAモニタ以上
- 100 MBのディスク・スペース
- 使用可能なUSBポート
オシロスコープは、PCに接続するためにUSBポートを使用する必要があります。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2010-01-08 | 2.51 | Install and run this file to install hassle-free the latest version of PC Link Software, Firmware Loader and USB Driver. |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2010-01-08 | 2.51 |
| 内容 |
|---|
| Install and run this file to install hassle-free the latest version of PC Link Software, Firmware Loader and USB Driver. |
ダウンロード方法
- See Documentation
インストール方法
- See Documentation
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: PC
OS
- Windows 7
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows Me
前提知識
- See Documentation
対象測定器
- U1600
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE