The PC Link software lets you control Keysight U1600 Series oscilloscopes from, and transfer captured data to, a personal computer over a USB connection.

The Keysight PC Link software requires a PC with the following minimum requirements installed:

  • Microsoft Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP or Window 7 32 bit.
  • 256 MB RAM or greater recommended.
  • CD-ROM drive, 4X or better.
  • Super VGA monitor or better.
  • 100 MB of disk space.
  • Available USB port.

To connect to the PC, the oscilloscope must use the USB port.

A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2010-01-08 2.51 Install and run this file to install hassle-free the latest version of PC Link Software, Firmware Loader and USB Driver.
Data de lançamento Versão
2010-01-08 2.51
Version Description
Install and run this file to install hassle-free the latest version of PC Link Software, Firmware Loader and USB Driver.

Como Baixar

  • See Documentation

Como Instalar

  • See Documentation

Licenciamento

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

Sistema Operacional

  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 2000
  • Windows NT
  • Windows Me

Pré-requisitos

  • See Documentation

Instrumentos Compatíveis

  • U1600
Não há versão de software disponível
SHOW MORE