What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
E4438C-414 Signal Studio for 1xEV-DV and cdma2000
Download Signal Studio to a PC to evaluate the signal configuration and plotting capabilities of the software.
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2003-12-18 | 1.0.18.8 | Channel numbers for the forward packet data and data control channels now follow 3GPP2 numbering convention. Accordingly, SCPI syntax has changed from FPDCH[1][2] and F-PDCCH[1][2] to FPDCH[0] 1 and FPDCCH[0] 1. The updated SCPI commands are listed i |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2003-12-18 | 1.0.18.8 |
| Version Description |
|---|
| Channel numbers for the forward packet data and data control channels now follow 3GPP2 numbering convention. Accordingly, SCPI syntax has changed from FPDCH[1][2] and F-PDCCH[1][2] to FPDCH[0] 1 and FPDCCH[0] 1. The updated SCPI commands are listed i |
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
ライセンス
- Requires a License
説明資料
Installs on: PC
OS
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
前提知識
- See Documentation
対象測定器
- E4438C
関連リンク
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE