What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
E4438C-414 Signal Studio for 1xEV-DV and cdma2000
Download Signal Studio to a PC to evaluate the signal configuration and plotting capabilities of the software.
A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
| Data de lançamento | Versão | Descrição da Versão |
|---|---|---|
| 2003-12-18 | 1.0.18.8 | Channel numbers for the forward packet data and data control channels now follow 3GPP2 numbering convention. Accordingly, SCPI syntax has changed from FPDCH[1][2] and F-PDCCH[1][2] to FPDCH[0] 1 and FPDCCH[0] 1. The updated SCPI commands are listed i |
| Data de lançamento | Versão |
|---|---|
| 2003-12-18 | 1.0.18.8 |
| Version Description |
|---|
| Channel numbers for the forward packet data and data control channels now follow 3GPP2 numbering convention. Accordingly, SCPI syntax has changed from FPDCH[1][2] and F-PDCCH[1][2] to FPDCH[0] 1 and FPDCCH[0] 1. The updated SCPI commands are listed i |
Como Baixar
- See Above
Como Instalar
Licenciamento
- Requires a License
Documentação de suporte
Installs on: PC
Sistema Operacional
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
Pré-requisitos
- See Documentation
Instrumentos Compatíveis
- E4438C
Links relacionados
Não há versão de software disponível
SHOW MORE