What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
E4438C-414 Signal Studio for 1xEV-DV and cdma2000
Download Signal Studio to a PC to evaluate the signal configuration and plotting capabilities of the software.
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
| 릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
|---|---|---|
| 2003-12-18 | 1.0.18.8 | Channel numbers for the forward packet data and data control channels now follow 3GPP2 numbering convention. Accordingly, SCPI syntax has changed from FPDCH[1][2] and F-PDCCH[1][2] to FPDCH[0] 1 and FPDCCH[0] 1. The updated SCPI commands are listed i |
| 릴리스 날짜 | 버젼 |
|---|---|
| 2003-12-18 | 1.0.18.8 |
| Version Description |
|---|
| Channel numbers for the forward packet data and data control channels now follow 3GPP2 numbering convention. Accordingly, SCPI syntax has changed from FPDCH[1][2] and F-PDCCH[1][2] to FPDCH[0] 1 and FPDCCH[0] 1. The updated SCPI commands are listed i |
다운로드 방법
- See Above
설치 방법
라이센스
- Requires a License
지원 문서
Installs on: PC
운영 체제
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
선결 조건
- See Documentation
지원되는 계측기
- E4438C
관련링크
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE