何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Genesys PLL シンセシス

Genesys PLL シンセシスモジュールを使用することで、RFデザイナは、さまざまなRFボード・アプリケーション向けに、アナログPLLをすばやく解析し、ループ・フィルタをシンセシスできます。このような作業に適していない汎用のシミュレータやライブラリを組み合わせて使用する必要はありません。
Genesys PLL シンセシスは、汎用の回路/システム・デザイン・フローをアナログPLLデザイン用に補強する役割をします。これは独自のシミュレータとアルゴリズムを備えた自己完結型のアプリケーションであり、ループ性能の解析と、PLLの実現に必要なループ・フィルタのシンセシスに最適化されています。SPICE、ハーモニック・バランス、リニア・シミュレータ、スプレッドシートなどの汎用ツールとは異なり、PLL シンセシスは高速で、アナログPLLデザインの作業に最適化されています。
PLL シンセシスで考慮されるもの:
- 基準信号源特性(位相雑音ブレークポイント、負荷時のQ値、インピーダンス、パワー・レベル)
- 4種類の位相ディテクタ、およびその特性(位相/周波数ディテクタ、チャージ・ポンプ、ミキサ、XOR)
- さまざまな積分回路と追加のループ・フィルタ、その特性
- VCO特性(ユーザ定義チューニング・テーブルおよび位相雑音を含む)
- ブロック図で使用されるオペアンプの非理想性とノイズ
PLL シンセシスで実行できる解析機能:
- 周波数応答
- 過渡応答(セトリングと安定性の観察)
- 位相雑音性能
- 応答プロット(マーカと長いトレースのスクロール表示を含む)
- PLLブロック図のグラフィカル表示(詳細なテキスト・サマリ付き)
PLL シンセシスで実行できるシンセシス機能:
- さまざまなトポロジーとループ次数のループ・フィルタ・シンセシス
- 以下のデザイン・プロセスをガイドする5種類のセットアップ・ウィザード
-周波数シンセサイザ
-位相変調器
-周波数変調器
-位相復調器
-周波数復調器
この強力なシンセシス機能は、次のGenesysバンドルで使用できます。