何をお探しですか?
ANAB 認定校正サービス(ISO/IEC 17025)
日本のサービスセンターでANAB認定校正開始
2015年3月キーサイトの日本のサービスセンターでは、ANAB(ANSI-ASQ National Accreditation Board, 米国規格協会―米国品質協会による認定機関)より、ISO/IEC 17025に適合する校正機関として認定を受けました。これによりANAB認定校正が国内対応可能となり、従来の海外サービスセンターに比べ、大幅に納期を短縮しました。ISO/TS 16969、EMC試験、UL規格など、測定器のISO/IEC 17025認定校正が必要な場合にお使いください。
広い認定範囲
キーサイトの日本のサービスセンターでは、キーサイトで最大規模のサービスセンターである、アメリカのローズビルサービスセンターとほぼ同等の認定範囲を取得。幅広い種類の測定器のANAB認定校正を、ローズビルサービスセンターと同じ品質で対応します。
認定範囲はこちらからご覧になれます。
キーサイト標準校正より厳密なガードバンド判定
ANAB認定校正は、原則としてキーサイト標準校正と同じ校正項目、校正ポイントすべてに不確かさをつけ、認定校正ポイントとして提供。測定器の機能・性能を完全に確認します。また、内部メモリーの校正値のアップデート、必要に応じた調整、及び調整を行った場合の調整実施後の校正も標準校正と同様に追加料金なしで提供します。また、合否の判定に、ガードバンドとして不確かさを含み、標準校正よりも厳しい基準で調整・修理判定を行うことが可能なため、高い信頼性で計測器を管理できます。
海外サービスセンターとの連携
認定範囲や校正設備の関係で、キーサイトの日本のサービスセンターで認定校正できない測定器についてもご安心ください。アメリカのサービスセンターで取得しているANAB、A2LAをはじめ、イギリス、ドイツのUKAS、オーストラリアのNATAなど、キーサイトのサービス・ネットワークを使い、お客様の測定器の認定校正100%対応を目指します。