何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
キーサイトの校正サービス
キーサイトの校正サービスは校正におけるリスクを最小化し、 お客様の品質に貢献いたします。
「メーカー校正」の強みを活かした価値
〇世界中で通用する測定値 〇ビジネスリスクの低減 〇生産損失の最小化
キーサイトの測定器に求められる測定仕様を完全に検査し、購入時と変わらない精度でご返却する校正サービスです。信頼のあるトレーサビリティ、確かな精度比、自動化された校正プログラム、メーカーならではの技術・保守体制により、多くのお客様からご好評をいただいています。
● サービス内容
1.キーサイト標準校正
ー 受領時の校正
ー 調整後の校正 (調整実施の場合)
ー メーカー校正のフルポイント試験で最適な評価
ー 自動化による均一な校正品質
2.提出書類
校正証明書: サンプル
試験データ : サンプル
校正ラベル : サンプル
3.キーサイト標準校正の主な作業の流れ
こちらのページをご覧ください。
● 調整推奨品のご案内
製品の性能を維持し、正しい測定値のもと計測器をお使いいただくために、推奨校正周期ごとに調整是非の判定及び調整を推奨している製品があります。これらの製品に関しては、受領時の校正結果が仕様内の場合でも、調整是非の判定及び調整を実施いたします。調整を実施した場合は、調整前後の試験成績書を納品いたします。
精度維持のため、定期的な弊社での校正を推奨いたします。
※お客様の統計的トレンド・モニタや精度管理のご事情で、調整実施が弊害となる場合は予めご依頼時にその旨ご明示・ご相談下さい。
調整推奨製品は下記の表をご参照下さい。 (2024年4月1日現在)
調整推奨品 |
|
デジタル・マルチメータ |
34405A, 34450A, 34460A, 34461A, 34465A, 34470A, U1191A~U1194A, U1231A~U1233A, U1241A/B/C, U1242A/B/C, U1251A/B, U1252A/B, U1253A/B, U1271A~U1273A, U1273AX, U1281A, U1282A U2741A, U2802A, U3401A, U3606A/B |
| カウンタ | 53210A、53220A、53230A |
| ファンクション・ジェネレータ/任意波形発生器 | 33611A, 33612A, 33621A, 33622A, U2761A, 81180A, 81180B, EDU33211A, EDU33212A, EDU34450A |
| オシロスコープ | 54750A, 83480A, 86100A, 86100B, 86100C, 86100D, N1000A, N1055A, N1092A/B/C/D/E, N1094A/B |
| 電源 | U8001A, U8002A, U8031A, U8032A |
| ソーラーアレイシュミレータ | E4361A, E4362A |
| デジタイザ | L4532A, L4534A |
| LCRメータ | U1731C、U1732C、U1733C |
| PXIモジュール | M9181A, M9182A, M9183A, M9185A, M9186A, M9216A |
| パワーセンサ | U8489A |