Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
要求の厳しいRFワークフローに向けた、デュアルチャネルおよび超広帯域信号解析について詳しく見ていきましょう。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計と実機試験を連携させ、ハードウェアが実在する前から、落下・衝撃・振動に対する適合性を評価する。
次の帯域幅プランへの無料アップグレードを有効にしてください。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
5G NTNハンドセットのテスト
複雑な低軌道(LEO)高速ドップラー・チャネルのエミュレーションを実験室内で。このビデオでは、5G NR非地上系ネットワーク(NTN)対応携帯端末のデータストリーミング、緊急SMSの利用、NTN通信を利用したその他の機能をテストしています。
ENA-Xネットワークアナライザでのパワーアンプ特性評価デモンストレーション
E5081A ENA-X ネットワーク・アナライザが最大44 GHzまでのパワーアンプの特性をどのように評価するかを学ぶには、このデモをご覧ください。
N6781AによるIoTデバイスの電流波形測定
N6781Aモジュールは、スタンバイ・モードでの数µAから無線伝送中の大電流まで、電流波形を動的かつ正確に測定できます。 このビデオでは、スライドとデモンストレーションで紹介します。
Novus ONE PLUS のご紹介
キーサイトの Novus ONE PLUS は、業界で最も密度の高いポータブル固定シャーシであり、コンパクトなフォーム ファクタで完全なレイヤ 2 ~ 7 ネットワークおよびアプリケーション テストを提供します。
キーサイト ThreatARMORのご紹介
ThreatARMOR は、不正なトラフィックがネットワークに侵入するのをブロックし、SIEM やセキュリティ ツールからの多数の通知を減らし、アラート疲れを軽減します。
Keysight Threat Simulator のご紹介
Threat Simulator は、実際のネットワークに対する現実的な攻撃を安全にシミュレートします。 簡単なセットアップで、セキュリティ ツールを検証し、セキュリティ体制の脆弱性を定期的かつ自動的に検出し、段階的な修復手順を示します。
キーサイトの最新 IxVeriWave テストシステムのご紹介
IxVeriWave™ は、WLAN ネットワークの Wi-Fi ベンチマーク、現実ベースのエコシステム、および機能と安定性のテストを提供する包括的なテスト アプローチを通じて、高品質の Wi-Fi ネットワークを提供するのに役立ちます。 テストは日常的かつ自動的に実行でき、結果の広範な視覚化とデバッグを提供します。 IxVeriWave は、製品の市場投入までの時間の短縮、優れたネットワーク、積極的な問題解決を可能にします。
超広帯域 UXR オシロスコープ
製品開発サイクルの「シフトレフト」
Keysight LaB,におけるサブテラヘルツ帯のRF&ミリ波サブシステム設計 、mmTron社におけるミリ波パワーアンプ設計、Marki Microwave社におけるRFドライバアンプ開発で、KeysightのEDAソフトウェアを使用して設計の効率化/高速化の実現に成功しています。
5G非地上系ネットワークの加速
5G非地上系ネットワーク(NTN)は、陸上ベースの5Gネットワークを拡張し、戦場での通信やサービスが行き届いていない地域などのアプリケーションにカバレッジを提供します。この40分のビデオでは、業界の投資と技術的進歩の背景について、以下を含めて解説します。 ・衛星リンク・モデリング、5G NTN伝搬チャネルの実装例 ・キーサイトのチャネル・モデリングおよびエミュレーション・ソリューションを紹介する短いデモンストレーション。
PathWave Instrument RPA
キーサイトのPathWave Instrument RPAのご紹介。これは、ベンチセットアップと測定器のノーコード自動化を可能にする、シンプルで強力なPCおよび測定器ベースのソフトウェアです。PathWave Instrument RPAは、人間のデジタル操作を観察、記録、スクリプト化し、それらを模倣することで、高速で反復的かつ効果的な自動化を実現します。
AresONE-Sの紹介
AresONEは、シングルシャーシで最大3.2 Tbpsのラインレートトラフィックを生成できる8ポート400GEソリューションです。AresONEは、ラック空間、消費電力、冷却を削減しながら、超高密度テストに対する顧客の要件を満たします。この第2世代400GEソリューションは、ネットワーク機器メーカー(NEM)、スイッチシリコン/光トランシーバー/ASICメーカー、クラウドサービスプロバイダー、およびキャリアが400GE製品とネットワークを検証およびテストするためのものです。
N6705CでDC-DCコンバータの効率を簡単測定
N676xA高精度電源、N679xA電子負荷、N678xA SMUモジュール、およびBenchVueソフトウェアの正確な電圧および電流リードバック測定機能により、DC-DCコンバータの効率を簡単に測定できます。
キーサイト CyPerfの紹介
クラウドインフラストラクチャは、高い回復力と柔軟性を備え、従来のオンプレミスインフラストラクチャよりもはるかに動的です。これらの環境におけるセキュリティの有効性とパフォーマンスのボトルネックを検証するためには、テストソリューションもクラウドの特性に対応する必要があります。キーサイトの新しいCyPerfがこの課題を解決します。
車載エレクトロニクスおよび電気自動車向けDAQアプリケーション
データ収集システム(DAQ)は、車載エンジニアが製品の特性評価、内部プロセスの監視、またはテストプロセスの制御を行うのに役立つ多用途なツールです。DAQは、電気自動車における最新のパワーエレクトロニクスおよびバッテリーシステムの動的測定にも有用です。この費用対効果の高いソリューションの詳細をご覧ください。
Keysight ネットワークパケットブローカーのご紹介
キーサイトのネットワークパケットブローカーは、大量のトラフィックと暗号化が標準になりつつある現在、さまざまなネットワーク監視の課題を解決します。 専用ハードウェアによる信頼性の高いデータ処理、監視ツールの最適なデータ管理、使いやすいGUIによる直感的な操作を実現します。
E36300Aシリーズのご紹介
Introducing user-friendly GUI, output sequence function, output list mode, data logger display, and more.
キーサイト UHD100T32のご紹介
UHD100T32 は、キーサイトの信頼性の高いテクノロジーを使用しながら費用対効果が高く、1U サイズのシャーシに 32 個の QSFP28 ポート (100/50/40/25/10GE 対応) を提供します。 最大 3.2 Tbps のライン レート トラフィックで、ホワイト ボックスの生産ライン テストから、ラボおよび商用環境でのデータ センター テストまでをカバーします。 使いやすい Web UI と REST API により、テスト時間を短縮できます。
DMMによる同時測定
このビデオでは、Truevolt DMMの二次測定機能を紹介します。温度とセンサーデータを同時に測定し、数学的に修正された読み取り値とともに生測定値を確認できます。
E36100B シリーズ BenchVue の紹介
小型・軽量なだけでなく、精度の高い測定方法をご紹介します。動画の後半では、BenchVue ソフトウェアを搭載した PC に接続しながら、簡単で便利な機能を紹介しています。
何をお探しですか?