何をお探しですか?
5Gがその約束を果たすことを確実にするためには、移動体通信事業者およびネットワーク機器メーカーは、最大限のネットワークカバレッジとパフォーマンスを促進する、包括的でプロアクティブなテスト戦略を必要とします。ネットワーク検証と最適化、ネットワークベンチマーク、サイト受け入れと監視は、高品質なネットワークを維持し、顧客離れを減らし、5Gサービスを展開するために不可欠です。
ライブ5G New Radioネットワークのパフォーマンスを解析
Nemoワイヤレスソリューションは、測定および分析機能を提供し、オペレータがプロセスとワイヤレスネットワークを費用対効果の高い方法で最適化できるようにします。
ネットワーク検証と最適化
ワイヤレスネットワーク最適化により、事業者は5Gネットワークの容量と品質を測定およびテストできます。キーサイトのNemo最適化ツールは、ダイナミックスペクトラムシェアリング (DSS)、O-RAN、ビームフォーミング、Massive MIMOなどの高度な5G NRテクノロジーのフィールドテストと検証をサポートします。
さらに、Nemoツールには以下の高度な最適化機能が含まれています。
- ビームカバレッジの可視化
- 5G-LTE カバレッジ比較
- 低カバレッジ検出
- 高干渉検出
- パイロット汚染解析
- セル優勢解析
- モバイルエッジコンピューティング解析
- Qualcomm 生ログファイル解析
ネットワークベンチマーキング
ワイヤレスネットワークベンチマーキングは、事業者が自社のネットワーク品質が競合他社と比較してどうかを把握するための洞察を提供します。キーサイトのNemoベンチマーキング製品は、既製のレポートテンプレートを使用して、カバレッジを構築すべき場所や改善すべき主要業績評価指標 (KPI) に関する定性的な情報を提供します。Nemoソリューションは、複数のワイヤレス事業者ネットワークを屋内および屋外で迅速に比較することを可能にします。
Nemoベンチマーキングツールは、リモートのクラウドベースモニタリングと測定制御の自動化をサポートし、手作業を最小限に抑え、運用コスト (OpEx) を削減し、品質を向上させます。
サイト受け入れ
サイト受け入れ作業を自動化することで、1日あたりにテストできるサイト数を増やし、迅速な展開を保証します。キーサイトの5Gサイト受け入れ用Nemoソリューションはプロセスを自動化し、費用対効果が高くタイムリーな測定と承認を可能にします。測定とリモート監視から、自動後処理と受け入れレポート作成までの一貫したプロセスは、測定結果のリアルタイムな可視性を提供し、人為的介入を削減します。
市場に関連するKPIを含む即時承認レポートにより、オペレーターはネットワークを迅速に展開できます。ガイド付きテストワークフローは、各サイトの均一な検証を保証し、品質と効率を最大化し、人的エラーを最小限に抑えます。リアルタイム監視と即時の合否フィードバックにより、サイトの問題を即座に特定し、修正できます。
リモートモニタリング
ネットワークパフォーマンスとQoE (Quality of Experience) をリアルタイムで監視する機能は、オペレーターが異常にプロアクティブに対応し、顧客離れを減らすことを可能にします。キーサイトは、さまざまなNemo製品を1つの強力な業界をリードするリモート監視ソリューションに接続する独自のプラットフォームを提供します。このソリューションにより、キーサイトの測定および分析ソリューションへのリモートアクセスと制御が可能になります。また、オンデマンドまたは24時間365日でユーザー間の効率的なデータ共有も可能にします。
Nemo Cloudは、リモートモニタリングの主要なユーザーインターフェースとして機能します。接続された測定ソリューションは、4Gおよび5G、ならびに最新の主要デバイスとテストプロトコルすべてに対応しています。このソリューションはKPIをリアルタイムで提供し、数百のテストケースをサポートします。
性能ベンチマーク
携帯電話事業者は、新しいモデル、機能、バージョンが利用可能になるにつれて、5Gデバイスと基地局がライブの5G NRネットワーク上でどの程度良好に動作するかを評価する必要があります。
キーサイトのラボネットワーク向けパフォーマンスベンチマーキングは、移動体通信事業者がライブ基地局またはリファレンス5Gデバイスを使用した5G基地局を用いて、単一のテストキャンペーンで複数のデバイスを柔軟、確実、かつ費用対効果の高い方法で評価することを可能にします。お客様は、複数のテストケースにわたるKPIを集計し、単一のスコアを生成することで、テスト対象の異なるモデルやバージョン間の客観的な比較を強化できます。このソリューションには、テストプランの実行、分析、レポート生成、および履歴記録へのアクセスを可能にする単一のユーザーインターフェースが付属しています。
NEMO ワイヤレスネットワークソリューション向けリソース
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?