Können wir Ihnen behilflich sein?
Nemo Drahtlose Lösungen
Vereinfachen Sie die Netzwerküberwachung und optimieren Sie Ihr 5G-Wireless-Netzwerk
Um sicherzustellen, dass 5G hält, was es verspricht, benötigen Mobilfunknetzbetreiber und Hersteller von Netzausrüstung umfassende, proaktive Teststrategien, die eine maximale Netzabdeckung und Leistung fördern. Netzwerküberprüfung und -optimierung, Netzwerk-Benchmarking sowie Standortabnahme und -überwachung sind für die Aufrechterhaltung hochwertiger Netzwerke, die Reduzierung der Kundenabwanderung und die Bereitstellung von 5G-Diensten unerlässlich.
Analysieren Sie die Leistung Ihres neuen 5G-Funknetzes live
Nemo Wireless Solutions bietet Mess- und Analysefunktionen, die es Betreibern ermöglichen, ihre Prozesse und drahtlosen Netzwerke kosteneffizient zu optimieren.
Netzwerkverifizierung und -optimierung
Die Optimierung drahtloser Netzwerke ermöglicht Betreibern die Messung und Prüfung der Kapazität und Qualität ihrer 5G-Netzwerke. Die Nemo-Optimierungstools von Keysight unterstützen Feldtests und die Überprüfung fortschrittlicher 5G NR-Technologien wie Dynamic Spectrum Sharing (DSS), O-RAN, Beamforming und Massive MIMO.
Zusätzlich bieten die Nemo-Tools die folgenden erweiterten Optimierungsfunktionen:
- Visualisierung der Strahlabdeckung
- Vergleich der 5G-LTE-Abdeckung
- Erkennung mit geringer Abdeckung
- Hochinterferenzerfassung
- Analyse der Pilotverschmutzung
- Analyse der Zelldominanz
- Analyse des mobilen Edge Computing
- Analyse der Rohprotokolldatei von Qualcomm
NETZWERK-BENCHMARKING
Das Benchmarking von Mobilfunknetzen gibt Betreibern einen Einblick in die Qualität ihres Netzes im Vergleich zur Konkurrenz. Die Nemo-Benchmarking-Produkte von Keysight mit vorgefertigten Berichtsvorlagen liefern qualitative Informationen darüber, wo die Netzabdeckung ausgebaut werden sollte und welche Leistungskennzahlen (KPIs) zu verbessern sind. Nemo-Lösungen ermöglichen den schnellen Vergleich mehrerer drahtloser Betreibernetze miteinander, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
Nemo-Benchmarking-Tools unterstützen die Cloud-basierte Fernüberwachung und die Automatisierung der Messsteuerung, wodurch die manuelle Arbeit minimiert, die Betriebskosten gesenkt und die Qualität verbessert werden.
STANDORTANNAHME
Die Automatisierung der Standortabnahme gewährleistet eine rechtzeitige Einführung, indem die Anzahl der Standorte, die pro Tag getestet werden können, erhöht wird. Die Nemo-Lösung von Keysight für die Abnahme von 5G-Standorten automatisiert den Prozess und ermöglicht kostengünstige und zeitnahe Messungen und Genehmigungen. Ein integrierter Prozess von der Messung und Fernüberwachung bis hin zur automatischen Nachbearbeitung und Abnahmeberichterstattung bietet Echtzeiteinblicke in die Messergebnisse und reduziert menschliche Eingriffe.
Sofortige Akzeptanzberichte mit marktrelevanten KPIs ermöglichen den Betreibern einen raschen Netzausbau. Der geführte Test-Workflow gewährleistet eine einheitliche Überprüfung jedes Standorts, maximiert die Qualität und Effizienz und minimiert menschliche Fehler. Durch die Echtzeitüberwachung und das sofortige Pass/Fail-Feedback können Standortprobleme sofort erkannt und behoben werden.
FERNÜBERWACHUNG
Die Fähigkeit zur Überwachung der Netzleistung und der Erlebnisqualität in Echtzeit ermöglicht es Betreibern, proaktiv auf Anomalien zu reagieren und die Kundenabwanderung zu verringern. Keysight bietet eine einzigartige Plattform, die verschiedene Nemo-Produkte zu einer leistungsstarken, branchenführenden Fernüberwachungslösung verbindet. Die Lösung ermöglicht den Fernzugriff und die Steuerung der Mess- und Analyselösungen von Keysight. Außerdem ermöglicht sie einen effizienten Datenaustausch zwischen den Anwendern - entweder auf Abruf oder rund um die Uhr.
Nemo Cloud fungiert als primäre Benutzerschnittstelle für die Fernüberwachung. Die vernetzten Messlösungen unterstützen 4G und 5G sowie alle aktuellen Vorzeigegeräte und Testprotokolle. Die Lösung liefert KPIs in Echtzeit und unterstützt Hunderte von Testfällen.
LEISTUNGS-BENCHMARKING
Mobilfunkbetreiber müssen beurteilen, wie gut 5G-Geräte und -Basisstationen in einem 5G-NR-Live-Netz funktionieren, wenn neue Modelle, Funktionen und Versionen verfügbar werden.
Das Performance Benchmarking for Lab Networks von Keysight ermöglicht Mobilfunkbetreibern eine flexible, sichere und kostengünstige Bewertung mehrerer Geräte in einer einzigen Testkampagne unter Verwendung von Live-Basisstationen oder einer 5G-Basisstation mit einem 5G-Referenzgerät. Kunden können KPIs über mehrere Testfälle hinweg zusammenstellen und eine einzige Punktzahl generieren, um objektive Vergleiche zwischen den verschiedenen getesteten Modellen oder Versionen zu ermöglichen. Die Lösung verfügt über eine einzige Benutzeroberfläche für die Ausführung von Testplänen, die Analyse, die Erstellung von Berichten und den Zugriff auf historische Aufzeichnungen.
Ressourcen für drahtlose Netzwerklösungen von NEMO
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?