Per garantire che il 5G sia all'altezza delle sue promesse, gli operatori di rete mobile e i produttori di apparecchiature di rete hanno bisogno di strategie di test complete e proattive che promuovano la massima copertura e le prestazioni della rete. La verifica e l'ottimizzazione della rete, il benchmarking della rete, l'accettazione e il monitoraggio dei siti sono essenziali per mantenere reti di qualità, ridurre il churn dei clienti e distribuire i servizi 5G.

Analizzare le prestazioni della rete radio 5G in diretta

Nemo Wireless offre funzionalità di misurazione e analisi che consentono agli operatori di ottimizzare in modo economicamente vantaggioso i propri processi e wireless proprie wireless .

Verifica e ottimizzazione della rete

L'ottimizzazione Wireless consente agli operatori di misurare e testare la capacità e la qualità delle loro reti 5G. Gli strumenti di ottimizzazione Nemo di Keysight supportano i test sul campo e la verifica di tecnologie 5G NR avanzate quali la condivisione dinamica dello spettro (DSS), O-RAN, il beamforming e il massive MIMO.

Inoltre, gli strumenti Nemo includono le seguenti funzioni di ottimizzazione avanzata:

  • visualizzazione della copertura del fascio
  • Confronto copertura 5G-LTE
  • rilevamento a bassa copertura
  • rilevamento di alte interferenze
  • analisi pilota dell'inquinamento
  • analisi della dominanza cellulare
  • analisi dell'edge computing mobile
  • Analisi dei file di log grezzi di Qualcomm

BENCHMARKING DELLA RETE

Il benchmarking Wireless offre agli operatori una panoramica comparativa della qualità della propria rete rispetto a quella della concorrenza. I prodotti di benchmarking Nemo di Keysight, dotati di modelli di report predefiniti, forniscono informazioni qualitative su dove potenziare la copertura e quali indicatori chiave di prestazione (KPI) migliorare. Le soluzioni Nemo consentono un rapido confronto tra le reti wireless diversi wireless , sia in ambienti interni che esterni.

Gli strumenti di benchmarking Nemo supportano il monitoraggio remoto basato su cloud e l'automazione del controllo delle misure, riducendo al minimo il lavoro manuale, riducendo gli OpEx e migliorando la qualità.

automatizzare le operazioni di accettazione del sito

ACCETTAZIONE DEL SITO

L'automazione delle operazioni di accettazione dei siti garantisce un rollout tempestivo, aumentando il numero di siti che possono essere testati al giorno. La soluzione Nemo di Keysight per l'accettazione dei siti 5G automatizza il processo, consentendo misurazioni e approvazioni economiche e tempestive. Un processo integrato che parte dalla misurazione e dal monitoraggio remoto, fino alla post-elaborazione automatica e alla reportistica di accettazione, fornisce visibilità in tempo reale sui risultati delle misurazioni, riducendo l'intervento umano.

I rapporti di accettazione istantanei con KPI rilevanti per il mercato consentono agli operatori di avviare rapidamente le reti. Il flusso di lavoro di test guidato assicura una verifica uniforme di ogni sito, massimizzando la qualità e l'efficienza e riducendo al minimo l'errore umano. Grazie al monitoraggio in tempo reale e all'immediato feedback "pass/fail", i problemi del sito possono essere identificati e risolti all'istante.

MONITORAGGIO REMOTO

La capacità di monitorare le prestazioni della rete e la qualità dell'esperienza in tempo reale consente agli operatori di reagire in modo proattivo alle anomalie e di ridurre il churn dei clienti. Keysight fornisce una piattaforma unica che collega i vari prodotti Nemo in un'unica potente soluzione di monitoraggio remoto leader del settore. La soluzione consente l'accesso e il controllo da remoto delle soluzioni di misura e analisi di Keysight. Inoltre, consente una condivisione efficiente dei dati tra gli utenti, sia su richiesta che 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Nemo Cloud funge da interfaccia utente principale per il monitoraggio remoto. Le soluzioni di misura connesse supportano 4G e 5G, nonché tutti i più recenti dispositivi di punta e protocolli di test. La soluzione fornisce KPI in tempo reale e supporta centinaia di casi di test.

BENCHMARKING DELLE PRESTAZIONI 

Gli operatori di telefonia mobile devono valutare le prestazioni dei dispositivi e delle stazioni base 5G su una rete 5G NR in funzione della disponibilità di nuovi modelli, funzioni e versioni. 

Performance Benchmarking for Lab Networks di Keysight consente agli operatori di telefonia mobile di valutare in modo flessibile, sicuro ed economico più dispositivi in un'unica campagna di test utilizzando stazioni base live o una stazione base 5G con un dispositivo 5G di riferimento. I clienti possono compilare KPI su più casi di test e generare un unico punteggio, rafforzando i confronti oggettivi tra i diversi modelli o versioni in prova. La soluzione è dotata di un'unica interfaccia utente per l'esecuzione dei piani di test, l'analisi, la generazione di report e l'accesso ai record storici.

Risorse per le soluzioni Wireless NEMO

Volete aiuto o avete domande?