オンデマンド

是德科技全新XA5/XA6信号分析仪应用解析

October 4, 2023

日付

午前10時~午後12時30分(太平洋時間)

時間

2 時間

間隔

オンライン

場所

今すぐ登録

このイベントについて

無線通信、レーダー、衛星通信、高速広帯域アプリケーションの絶え間ない発展に伴い、エンジニアは研究開発および検証プロセスにおいて、より多くの課題に直面しています。より広い信号帯域幅、より複雑な変調方式、より高いダイナミックレンジ要件、そしてより厳格なテスト効率の要求です。

 

前回のウェビナーでXA5/XA6シグナル・アナライザの革新的なアーキテクチャとコア性能を紹介した後、今回のウェビナーでは、XA5/XA6がいかにエンジニアがスプリアスや干渉をより迅速に特定し、EVMやMIMOテストをより効率的に完了させ、複雑なRFシステムの検証をより迅速に行うのに役立つかを示すため、典型的なアプリケーションシナリオにさらに焦点を当てます。
 

より高速なスキャン速度、より広い解析帯域幅、より強力なRF性能、そしてより直感的な信号可視化能力により、XA5/XA6は、研究開発および検証チームがデバッグ時間を短縮し、テストの信頼性を高め、次世代製品の開発プロセスを加速するのに貢献します。


今回のウェビナーでは、以下の点に焦点を当てて議論します。

  • スプリアスと干渉信号の迅速な特定:XA5/XA6の高速スキャン機能を利用して、広帯域内のスプリアス、干渉、異常信号を迅速に検出します。

  • 広帯域ナローパルスおよび過渡信号解析:広帯域RBW測定機能と組み合わせることで、レーダー、UWB、パルス信号の電力測定を効率的に行います。

  • EVM変調品質解析:5G、Wi-Fi 7などの複雑な変調信号に対応し、復調解析効率を向上させ、高品質なEVMテスト結果を得ます。

  • MIMOおよびマルチチャネルアプリケーション:XA5のデュアルチャネルアーキテクチャを利用して、MIMO検証、マルチチャネルの一貫性解析、相互相関EVM(ccEVM)テストをサポートします。

  • 広帯域コンポーネントおよびシステムレベルテスト:無線通信、レーダー、衛星通信、広帯域コンポーネントアプリケーションにおける典型的なテスト事例。

 

このイベントに参加すべき人は?


 

  • RF/マイクロ波テストエンジニア、無線通信および5G/Wi-Fi開発エンジニア、RFコンポーネントおよびモジュール開発者、大学および研究機関の関連研究者
  •  

    October 4, 2023

    日付

    午前10時(太平洋時間)

    時間

    90

    間隔

    オンライン

    場所

    今すぐ登録