A la carta

是德科技全新XA5/XA6信号分析仪应用解析

October 4, 2023

Fecha

10:00 - 12:30 PT

Tiempo

2 horas

Duración

Virtual

Ubicación

Regístrese ahora

Acerca de este acto

Con el continuo desarrollo de las comunicaciones inalámbricas, los radares, las comunicaciones por satélite y las aplicaciones de banda ancha de alta velocidad, los ingenieros se enfrentan a cada vez más retos en los procesos de investigación, desarrollo y validación: un mayor ancho de banda de señal, métodos de modulación más complejos, mayores requisitos de rango dinámico y exigencias más estrictas en cuanto a la eficiencia de las pruebas.

 

Trashaber presentadoen el seminario anteriorla innovadora arquitectura y las prestaciones clave de los analizadores de señales XA5/XA6, este seminario se centrará más a fondo en casos de uso típicos, mostrando cómo los XA5/XA6 ayudan a los ingenieros a localizar más rápidamente las señales parásitas y las interferencias, a realizar con mayor eficiencia las pruebas de EVM y MIMO, y a llevar a cabo con mayor rapidez la verificación de sistemas de radiofrecuencia complejos, entre otras cosas.
 

Gracias a una mayor velocidad de escaneo, un ancho de banda de análisis más amplio, un mejor rendimiento de radiofrecuencia y una visualización de señales más intuitiva, los modelos XA5/XA6 ayudan a los equipos de I+D y validación a reducir los tiempos de puesta a punto, aumentar la confianza en las pruebas y acelerar el proceso de desarrollo de la próxima generación de productos.


En este seminario se abordarán, en particular, los siguientes temas:

  • Localización rápida de señales parásitas e interferencias:gracias a la capacidad de barrido de alta velocidad de los modelos XA5/XA6, es posible detectar rápidamente señales parásitas, interferencias y señales anómalas en una amplia banda de frecuencias.

  • Análisis de señales de banda ancha y pulso estrecho y señales transitorias:gracias a su capacidad de medición con un ancho de banda de resolución (RBW) amplio, permite realizar de forma eficiente pruebas de potencia de señales de radar, UWB y señales de pulso.

  • Análisis de la calidad de modulación EVM: orientado a señales de modulación complejas, como las de 5G y Wi-Fi 7, para mejorar la eficiencia del análisis de demodulación y obtener resultados de pruebas EVM de alta calidad.

  • MIMO y aplicaciones multicanal:gracias a la arquitectura de doble canal del XA5, permite realizar pruebas de validación de MIMO, análisis de conformidad multicanal y pruebas de EVM de intercorrelación (ccEVM).

  • Pruebas de dispositivos de banda ancha y a nivel de sistema:casos prácticos típicos de pruebas para aplicaciones de comunicaciones inalámbricas, radares, comunicaciones por satélite y dispositivos de banda ancha.

 

¿Quién debe asistir a este acto?


 

  • Ingenieros de pruebas de radiofrecuencia y microondas, ingenieros de I+D en comunicaciones inalámbricas y 5G/Wi-Fi, desarrolladores de componentes y módulos de radiofrecuencia, investigadores de universidades e institutos de investigación
  •  

    October 4, 2023

    Fecha

    10:00 H PT

    Tiempo

    90

    Duración

    Virtual

    Ubicación

    Regístrese ahora