展示会

SC26

October 4, 2023

日付

午前10時~午後12時30分(太平洋時間)

時間

2 時間

間隔

オンライン

場所

今すぐ登録

このイベントについて

AIのパフォーマンスとスケールが交差する場所 

 

AIおよび高性能計算(HPC)システムが大規模化するにつれて、パフォーマンス、相互運用性、回復力、セキュリティ、および電力効率の検証はますます複雑になっています。

 

シカゴで開催されるSC26のキーサイトブースにお立ち寄りいただき、高度なテストがいかにしてボトルネックの発見、効率の最適化、および展開準備の加速に貢献するかをご確認ください。 

 

8つのデモ。ひとつの目標:AIインフラストラクチャの確信。 

 

ブース #3654にお立ち寄りいただき、AIシステム、ネットワーク、インターコネクト、ラック、ストレージ、セキュリティ、およびパワーアーキテクチャをテストするための実践的なアプローチをご確認ください。

 

01 | 推論とガードレールの検証 

 

現実的なAI推論ワークロードを大規模にエミュレートし、GPU、メモリ、KVキャッシュ、ネットワーク、および電力テレメトリーを監視し、敵対的攻撃に対するガードレールのレジリエンスを評価します。 

 

02 | スケールアップ ESUN/UE インターオペ 

 

100Gおよび200G SerDes上のLLRやCBFCなど、ESUNおよびUltra Ethernetスケールアップネットワーキング技術のマルチベンダー相互運用性を探ります。 

 

03 | 64 × 800GE コレクティブミックスのエミュレーション 

 

2 × 2 CLOSファブリック上の64 × 800GE NICおよびGPUエンドポイント全体で混合AIコレクティブワークロードをエミュレートし、導入前に混雑、ファブリック利用率、負荷分散、およびワークロードパフォーマンスを評価します。 

 

04 | AIストレージとラックの検証 

 

数百のAIラックを実GPUハードウェアに対してエミュレートし、現実的なワークロード下での電力、メモリ、ストレージ、KVキャッシュアクセス、およびRDMA/NVLinkの動作を評価します。 

 

05 | 高密度 1.6T AI テスター 

 

混合エキスパートのエミュレーションを含め、現実的でステートフルなAIワークロード生成を備えた、コンパクトな2Uプラットフォームでの1.6Tイーサネットテストの8ポートをご覧ください。 

 

06 | 1.6T インターコネクト検証 

 

ビット誤り率(BER)および誤り訂正(FEC)測定を通じて、高速1.6T光およびアクティブ銅線インターコネクトを評価します。 

 

07 | UALink対応の準備 

 

UALinkベースのAIスケールアップネットワークのリンクパフォーマンス、適合性、および相互運用性テストを探索します。 

 

08 | グリッドからチップまでの電力テスト 

 

AIプロセッサに電力を供給するAC/DCパワーシェルフ、DC/DCコンバータ、および電圧レギュレータモジュール全体で、電力供給効率、安定性、およびパフォーマンスを検証します。 

 

 

エキスパートにお問い合わせいただき、AIおよびHPCの課題について議論し、実用的なソリューションをご確認ください。 

このイベントに参加すべき人は?


本イベントは、高速ネットワーク、光および電気的相互接続、ストレージ、電力系統、データセンターインフラストラクチャに携わる、AIおよびHPCのシステムアーキテクト、ネットワークアーキテクト、AIインフラストラクチャエンジニア、設計・開発エンジニア、テスト・検証エンジニア、研究者、および技術リーダーに最適です。

 

本イベントは、AIおよびHPCシステムのパフォーマンス、相互運用性、信頼性、セキュリティ、およびスケーラビリティの課題に取り組むプロフェッショナル向けに設計されています。

October 4, 2023

日付

午前10時(太平洋時間)

時間

90

間隔

オンライン

場所

今すぐ登録