4Gからクラウドネイティブな5G-Advancedまで、モバイルコアをエミュレートし、ベンチマークします。
O-RANエレメント、RFおよびプロトコル性能、実環境での無線カバレッジを検証します。
初期開発からキャリア承認および性能テストまで。
初期開発からキャリア承認および性能テストまで。
Wi-Fiおよび5Gデバイステスト向けのスタッカブル電波暗室テストベッド
非地上系ネットワークのイノベーションを加速します。
地上での衛星開発のリスクを軽減し、スピードを向上させることで、宇宙空間での最適なパフォーマンスを確保します。
エンドツーエンドのネットワーク可視性を実現するアクティブテストと自動化。
固定ネットワークおよびモバイルネットワーク全体でのトラフィックの可視性と加入者認識型インテリジェンスにより、モニタリング効率を向上させ、セキュリティおよびAI駆動型オペレーションをサポートします。
5Gサービスベースインターフェースを含むモバイルコアトラフィックにアクセスし、コントロールプレーンとユーザープレーンを相関させて加入者認識型のモニタリングを行います。
インテリジェントなフィルタリング、加入者ベースのサンプリング、ロードバランシングを通じてモニタリングコストを削減します。
ネットワークトラフィックを構造化された加入者認識型メタデータに変換し、分析、トラブルシューティング、AI駆動型オペレーションに活用します。
実際のデバイスでデータ、音声、ビデオ、ゲームのQoEを測定します。
セキュリティデバイスと5Gコアを実世界の攻撃から保護します。
5Gコア、サービス保証、デバイスエクスペリエンスに関する実用的なガイダンスと実際のオペレーターの結果。
5Gコア、クラウドネイティブ、Open RAN、セキュリティ検証に関するアーキテクチャと概要。
何をお探しですか?