何をお探しですか?
政府機関向けソリューション
連邦政府機関が信頼できるシステムでテストおよびセキュリティを確保できるようにする
キーサイトの政府機関ソリューションにより実現
キーサイトのソリューションにより、お客様は機関ネットワークを安心して設計、テスト、運用できます。セキュリティおよび監視ツールが常に適切なデータを適切なタイミングで取得できるようにするには、ネットワークの可視性、ネットワークセキュリティ、およびネットワークテストに対する統合的なアプローチが必要です。
キーサイトは、この探求において政府機関を支援するための主要なソリューションを開発しました。
金融および規制コンプライアンスのためのセキュアなクロック同期
TimeKeeper®は、金融取引業界向けの主要なエンタープライズクラスのクロック同期プラットフォームソリューションです。タイミング技術の専門家であるFSMLabsとの提携により、TimeKeeperの革新的なソリューションは、世界中のデータセンターおよびハイブリッドクラウド環境における時間制約の厳しいアプリケーションサーバーと仮想マシンを、サブマイクロ秒の精度で確実に同期させることができます。これにより、UTCやNISTなどの公式な時刻ソースへのトレーサビリティが提供されます。
キーサイトの政府機関向けソリューションは強化を実現します
キーサイトのネットワーク強化ソリューションにより、以下が可能になります。
- 防御的なサイバーセキュリティ運用を強化
- ネットワークに侵入する前に、より多くの脅威を阻止するために、脅威インテリジェンスゲートウェイを展開します。
- 侵害の痕跡を見つけるために深く掘り下げる
- サイバーレジリエンス計画を策定し、実装します。
- コンプライアンスリスクの低減
キーサイトの政府機関向けソリューションは近代化を実現します
キーサイトのネットワークモダナイゼーションソリューションにより、以下が可能になります。
- 機関データを捕捉、所有、保護
- プロアクティブなモデルへの変更
- ユーザーおよび顧客エクスペリエンスをより良く管理
- リモートテレワークを可能にし、ミッションの継続性を維持する
- ビジネスのスピードをサポートするアジリティを構築します。
- 新しいテクノロジーの積極的な導入
キーサイトの政府機関向けソリューションは脅威シミュレーションを提供します
キーサイトのBreach and Attackソリューションにより、以下が可能になります。
- 機器の導入前テストを実行して検証します。
- デプロイメント後の継続的な監視を実装し、セキュリティ制御が機能し、最大限の保護のために最適化されていることを確認します。
- 侵略国の攻撃をモデル化するシミュレーションを実行して、敵を理解する
- 独自のサイバーレンジを導入して、実戦さながらのトレーニングを行いましょう。
キーサイトの政府機関向けソリューションはスペクトラムテストを提供します
キーサイトのスペクトラムテストソリューションにより、以下が可能になります。
- 競争の激しい環境下でのレジリエントなネットワーキングと通信を可能にする
- 性能ベースラインを確立する
- 隠れた物理、仮想、クラウドの問題を明らかにする
- 5GおよびWi-Fiインフラストラクチャとセキュリティにおいて、究極の信頼性を確立します。
- 重要なインフラの監視と保護を強化する
キーサイトの政府機関向けソリューションは合法傍受を実現します
キーサイトの合法傍受ソリューションにより、以下が可能になります。
- 必要なデータタイプに完全にアクセスできます。
- NPBを使用することで、データレプリケーションおよび配信タスクを容易にします。
- ネットワークが成長するにつれて、高速データキャプチャを実行できることを確認してください。
- メタデータ解析を活用して取得データを精緻化し、解析負荷をさらに軽減します
キーサイトの政府機関ソリューションにより実現
当社の認証と運用認可
キーサイトのネットワークパケットブローカー向け連邦政府認定セキュリティ
当社のすべてのネットワークパケットブローカーは、現在、Common Criteria、FIPS 140-2、およびDoDIN APLにリストされています。
政府機関、軍、その他のセキュリティ意識の高い組織は、これらの可視化ソリューションが最高のセキュリティ整合性基準を満たしていることを確信できます。
最新の認定はソフトウェアモジュールアプローチを採用しており、これらの新しい証明書は常に最新のソフトウェア強化の恩恵を受けます。これらの証明書は、Vision Edge OSおよび将来のVision NPBを含むすべてのVision NPBで有効です。
TAAおよびGSA
1979年通商協定法 (19 U.S.C. および 2501-2581)は、公正で開かれた国際貿易を促進するために制定されましたが、より重要なことに、米国政府が米国製または指定された最終製品のみを取得できるという要件を施行しました。
GSAスケジュール契約は貿易協定法(TAA)の対象であり、GSAスケジュール契約に記載されているすべての製品は、米国またはTAAの「指定国」で製造されるか、「実質的に変形」されている必要があります。
キーサイトが、GSAに掲載されておりすぐに導入可能なTAA準拠製品をご紹介します。
FIPS (連邦情報処理標準)
FIPSは、NIST (米国国立標準技術研究所) とCCCS (カナダサイバーセキュリティセンター) によって策定された一連の標準であり、暗号ソリューションおよびモジュールのセキュリティ要件を規定しています。
製品は、暗号モジュールの設計と実装に関連する11分野のセキュリティ要件に対してテストされ、各モジュールは1 to 4のセキュリティ・レベル評価を受ける。
Vision ONE、Vision X、Vision E10s、Vision E40、Vision E100、およびTradeVisionを含むほとんどのキーサイトのパケットブローカーは、米国国防情報システム局 (DISA) によってDoDIN APL認定を受けています。
キーサイト 政府コード: CAGE 300J9, NAICS 33411, DUNS 166655964
共通基準認証
情報技術セキュリティ評価のためのコモンクライテリア(コモンクライテリアまたはCCと略される)は、コンピュータセキュリティ認証のための国際標準です。
コモンクライテリアは、コンピュータシステムユーザーがセキュリティターゲット (ST) において、セキュリティ機能要件 (SFR) およびセキュリティ保証要件 (SAR) をそれぞれ指定できるフレームワークであり、これらはプロテクションプロファイル (PP) から取得できます。
コモンクライテリアは、コンピュータセキュリティ製品の仕様策定、実装、評価のプロセスが、使用するターゲット環境に見合ったレベルで、厳格かつ標準的で再現可能な方法で実施されたことを保証します。
コモンクライテリアの要件を満たすキーサイトの製品をご紹介します。
DoDIN APL
国防総省は、政府のセキュリティ上の懸念に対処するためにテストされ、信頼されたソリューションを特定するため、2011年に国防総省情報ネットワーク承認製品リスト (DoDIN APL) を作成しました。
DoDIN APLは、DoDの技術インフラストラクチャ内での展開が安全で、信頼され、承認されている、購入可能な製品の機関マスターリストを表します。
2020年4月20日より、v5.3ソフトウェアを実行するVisionネットワークパケットブローカー( Vision ONE、Vision X、Vision E10s、E40、E100、およびTradeVisionを含む)がリストされています。
これらのDoDIN APLリストは、政府および連邦政府の顧客に、幅広い高性能で使いやすいネットワーク可視化ソリューションを提供します。
USGv6 リビジョン1
キーサイトテクノロジーは、ビジョンのUSGv6認証を取得しました。ネットワークパケットブローカー (NPB)システム。このマイルストーンは、 相互運用性と政府規格に準拠したソリューションの提供を目指しています。以下の製品が準拠しています。
Vision One, Vision E50, Vision X, Vision E40, Vision E100, Vision E10S, Vision 7712, Vision 5812, Vision 7816、およびTradeVision
ソフトウェアバージョン:NVOS 6.70、6.71
詳細はこちら
当社の業界をリードするソリューションが、サービス提供をいかに強力かつ安全に維持するかをご覧ください。
お客様に最適なパートナーを見つける
キーサイトの高度で効率的かつ包括的な可視化およびセキュリティソリューションをご紹介します。