今年考慮すべきネットワークセキュリティの脅威

2020年に使用された3つの主要な攻撃ベクトルを調査することで、サイバーセキュリティ対策の強化に役立ててください。キーサイト・テクノロジーの2021年セキュリティレポートは、これらの攻撃を阻止するために知っておくべき情報を提供します。このレポートでは、2021年に出現する脅威についても議論しています。

カタログ — 今すぐ計画を始めましょう

ネットワーク可視化

可視化ファブリックを構築 - ネットワークパケットブローカー、タップ、バイパススイッチなど。

ネットワーク可視性製品カタログ

ネットワークパフォーマンスとセキュリティ

ネットワークの稼働状況を把握し、厳しいSLAを達成し、さらにセキュリティを確保します。

ネットワーク性能とセキュリティカタログ

キーサイトのソリューションが提供するもの

産業用制御システムの可視性

 

チームワーク

キーサイトは、あらゆるネットワークセグメント、あらゆる種類のクラウド(暗号化されているか否かにかかわらず)からデータを提供し、効率を高めるためにラインレート速度でフィルタリングします。パートナーの一部を以下に示します。完全なリストはテクノロジーパートナーでご覧ください。

NPBS Handle Pressure 画像

お使いのネットワークパケットブローカーは実情に耐えられますか?

現実が何であるかを知らない場合、市場や社内外の顧客に適切に対応できるでしょうか?それを知る唯一の方法は、既存のアーキテクチャを検証することです。

真実は重要です。 

詳細はこちら

当社のソリューションがサービス提供を強力かつ安全に保つ方法をご覧ください。

キーサイトのソリューションが、ネットワークとアプリケーションのパフォーマンスを最適化し、セキュリティを強化し、クラウドに対するより多くの制御を可能にする方法をご紹介します。

チャネルパートナー向けエンタープライズソリューション

キーサイトは、エンタープライズに特化したチャネルエコシステムと密接に連携し、彼らが独自のターゲットキャンペーンを実施できるようにしています。キーサイトのエンタープライズIT向けソリューションのイノベーションを活用し、最新の業界トピックと連携させることで、パートナーが「Campaign-in-a-Box」と呼ぶパッケージで当社のコンテンツを簡単に活用できるようにしました。 

お電話いただければ、リードジェネレーションキャンペーンを迅速かつ容易に実行するために必要なツールを提供いたします。