Choose a country or area to see content specific to your location
クラウド可視化
クラウドセキュリティ強化により、効率性を向上
このページのソリューションはキーサイトの一事業であるイクシアによって開発されました。詳細を表示すると、イクシアのウェブサイトに転送される場合があります。
可視化のないクラウドのリスク
クラウドは、市場投入までの時間の短縮、コストの削減、規模の拡大、柔軟性に役立ちます。しかし、従来のデータのモニタリング技法は、クラウドでは効果的に機能しません。データアクセスが完全でなければ、セキュリティ攻撃に対して脆弱になり、ネットワークとアプリケーションのパフォーマンスを維持するのに必要なすべてのデータを得ることができません。クラウド可視化によって、信頼性の高いパブリッククラウドとプライベートクラウドを導入できます。
導入
導入するすべてのクラウドに対する
可視性を自動的に得る
ハイブリッド環境全体に渡って、導入するすべてのクラウドからパケットレベルのデータへ自動的にアクセスします。制限なく拡張できる可視化ソリューションを導入します。このソリューションは手動での作業を必要とせず、インフラストラクチャーを追加する必要もありません。
セキュリティーの確保
クラウドセキュリティーを
万全に保つ
クラウド規模で実際のアプリケーションデータと最新の脅威を使用するシミュレーションによって、クラウドセキュリティを検証します。セキュリティアーキテクチャーを強化するのに必要な知見を得ます。
運用
クラウドを効率的に運用するための
的確なデータの特定
カスタマイズ可能なドラッグ・アンド・ドロップ・コントロールを使用して、クラウドデータをフィルタリングおよび前段処理することで、効率を向上させ、お客様のモニタリングソリューションを最大化します。既存の可視化プラットフォームを使用して、クラウドまたはオンプレミスを適切に処理します。
White Paper

クラウドの導入がセキュリティーに対する懸念を生む
クラウド移行からクラウド運用への転換が進んでいます。最近の調査によれば、クラウドの一般使用によってセキュリティとコンプライアンスについての利用者の懸念が高まっていることが分かっています。
インフォグラフィック
クラウドセキュリティーと可視化について
パブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウドのセキュリティの詳細をテスト
より多くのデータを正確かつ効率的にモニタリング
クラウド可視化エコシステム
キーサイトは、セキュリティ、アプリケーション、ネットワーク・パフォーマンス・モニタリング・ソリューションを提供する主要なプロバイダーと協力して、CloudLens可視化プラットフォームとのシームレスな相互運用性を実現します。
さらに詳しく
ソリューション概要
ご要望、ご質問はございませんか。
お役に立つ情報