何をお探しですか?
お客様のネットワークは、真実に対処することができますか。
ネットワークのスタック方法を確認
真実は重要
現代社会では、ビジネス上の課題と技術上の課題の両方に対して、速いペースでの対応が求められています。 残念ながら、設計やベンダーのソリューションの中には、正しく動作しないものがあります。 例えば、ネットワークデータをモニタリングするソリューションの中には、パケットをドロップするものがあり、セキュリティ上の脅威が不明瞭になる原因になります。 何が真実なのかが分からなければ、市場や社内外の顧客に適切に対応することができません。 それを知る唯一の方法は、既存のアーキテクチャを検証することです。
例えば、ご自分ののネットワークについて、以下の質問に明確に答えることができますか。
- 100 Gbps 以上のデータレートに対応できますか。
- 顧客、トラブルシューティングおよび性能のSLA を満たしていますか?
- そのネットワークは本当に安全ですか、そしてそれを証明できますか?
キーサイトのソリューションは、これらやその他多くの問題を解決します。 キーサイトでネットワークを100 %可視化することで、結果を出すために必要なすべてのデータをセキュリティや性能のモニタリングソリューションに配信することができます。 キーサイトは、暗号化の有無にかかわらず、すべてのネットワークセグメント、すべてのタイプのクラウドからのデータを提供し、ラインレートの速度でそのデータのフィルタリングを実行して効率性を高めます。
さて、どのようにネットワークを測定しましょうか。 キーサイトで真実を知ることができます。
可視化はなぜ重要か
暗闇での悪い事態の発生
ネットワークの可視性は、障害を迅速に発見して切り離す能力に最も重要です。 何が起きたかの理解と対応に時間がかかればかかるほど、ネットワークがダウンしたり、質が下がった状態で運用される時間が長くなります。 これは、会社の収益、会社の評判およびネットワークセキュリティに影響を与えます。 TAPとネットワーク・パケット・ブローカー(NPB)を使用することで、必要かつ相応しいネットワークの可視性を得ることができます。 見えないものは守れません。
キーサイトのNPBとFlexタップですべてのパケットをご確認ください。
全てのネットワークに脆弱性が
ある業界の専門家によると、ネットワークが侵害されるかどうかは「もし」の話ではなく、「いつ」侵害されるのか、そしてその侵害を知ることができるのか、ということだそうです。 だからこそ、ネットワークの基本的な動作を理解し、それが設計どおりに動作しているかどうかを日常的に検証することが非常に重要なのです。 キーサイトのBreakingPointやThreat Simulatorなどのソリューションは、導入前と導入後の両方のシナリオでネットワークのセキュリティの有効性を検証することができます。 その他バイパススイッチ、インライン・ネットワーク・パケット・ブローカーなどのソリューションにより、ネットワークをさらに保護し、サイバーレジリエンスを実現することができます。
さらに深掘り
キーサイトユニバーシティ
各レベルのエンジニアに対応した無料オンデマンド学習・認定
- エンジニアリングの基本を学習
- ラボの測定器を使うための基本を理解
- ブートキャンプで高度な測定知識を広げる
ご要望、ご質問はございませんか。