何をお探しですか?
自動車 + エネルギー
より速く、より良い未来を現実に
クロスドメイン技術に対応した高性能な車載用テストソリューションで迅速かつよりよいイノベーションを提供します。
ソフトウェア定義車両の技術革新を推進
Keysight World: Innovateのバーチャルイベントに参加して、ソフトウェア定義車両とそれを動かすセンサーフュージョンの実際に利用可能なインサイトを取得してください。
自動車/エネルギー革命
自動車業界は、車載機器の電子テクノロジー変革を加速しながら、クリーン・エネルギー・エコシステムとの融合を進めています。 eモビリティ、自動運転、コネクテッドカー、車載用エレクトロニクスの急速な発展により、現在われわれが驚嘆している機能は数年後にはあたりまえのものになっているかもしれません。
キーサイトはデザイン/テストソリューションにおける最新のイノベーションにより自動車業界の設計者やメーカーを支え、安全に関するリスクを軽減しながら、高品質・高性能の製品を作り出せるよう支援します。
包括的な自動車デザインとテストソリューション
自動車の学習リソース

eモビリティー:電気パワートレインシステムの効率化を最適化
再生可能エネルギーの統合を容易にする新しいパワーエレクトロニクスのデザイン、電気自動車/ハイブリッド電気自動車向けの先進的テクノロジー、あるいはエネルギー管理システムなど、エネルギーエコシステムのどの分野でも、デザインとテストに関するパラメータは急速に進化しています。
キーサイトの最新のテストソリューションを使用すれば、エネルギーや電動パワートレインの分野の画期的イノベーションを、より短期間で安全に市場に出すことができます。
自動運転:人命に関わるセンサのデザインとテスト
アドバンスド・ドライバー・アシスタンス・システム(ADAS)は、る自動車と、プロトタイプ段階の自動運転システムの両方に用いられ、安全性の大幅な向上に寄与しています。これによって多くの人命が救われるはずです。
キーサイトのテスト/シミュレーションソリューションは、デザインと実装の検証を通じて、自動運転車が路上の潜在的危険に対して高い信頼性で正確に対応できることを確認します。

コネクテッドカー:強力なエミュレーション/テストソリューションによるV2X(Vehicle-to-Everything)の確認
V2Xとは、コネクテッドカーがデバイス、他の自動車、近くのインフラノードと通信する機能を指します。 道路や交通状況に関する情報を自動車間で共有することで、すべてのコネクテッドカーが適切な対応を取ることができます。
お客様のV2Xが正常に機能し、コネクテッドカーのビジョンを実現できるようにするために、キーサイトは強力なセルラー + Wi-Fiエミュレーションおよびテストソリューションを提供し、LTE、LTE-Advanced、5G、DSRC (802.11p)、Wi-Fi、Bluetooth®、および近距離通信(NFC)などコネクテッドカーで使用されているすべてのワイヤレス技術を検証可能にします。
車載用エレクトロニクス:インテリジェントなテストを通じた安全性
車載用エレクトロニクスは、すべての操作と診断機能、利便性と快適性、安全性とセキュリティーの基盤となるプラットフォームであり、eモビリティ、自動運転、コネクテッドカーの分野のイノベーションを支える主要な要素です。
キーサイトは、車載用エレクトロニクス向けの包括的なECUおよびファンクション・テスト・ソリューションを提供しており、製品の開発および製造ライフサイクルの時間短縮を実現します。


測定精度を保証
30,000以上のコンポーネントが1台の自動車に使用されているということは、複雑なエコシステムであること、およびシミュレーションおよびテストへの依存度が高いことを表します。 Keysightは、高精度で規格に準拠した測定をお約束します。
プロジェクトスケジュールを加速化し、テストラボを拡張します。 キーサイトのTest-as-a-Serviceラボは、シミュレーション、デバッグ、およびさまざまなの準拠を支援します。 キーサイトはISO/IEC 17025:2005の認定を取得しており、自動車業界のIATF 16949:2016品質標準要件に対応する、国認定マーク付き較正証を提供しています。
-
「レイヤー1〜7のエンド・ツー・エンドソリューションにより、テスト時間が50%削減されました。」BYDは、自動車を自動車イーサネット通信テクノロジにアップグレードする必要に迫られた中国最大手の自動車メーカーの1つです。
-
「キーサイトにはコネクテッドカーや自動運転車用のテスト/測定アプリケーションを幅広く手掛けてきた経験があり、キーサイトの参加により、協会は、自動車業界向けの将来のインテリジェント輸送システムを開発する上で貴重な情報を得られることになります。」
Dino Flore、Director General、5GAA(5Gオートモーティブ・アソシエーション)
-
「キーサイトのおかげで、開発時間とコストを大幅に削減できました。 キーサイトの車載用レーダー・テスト・ソリューションを使うことで、エンジニアはデザインプロセスの早い段階で検証を行って問題を解決できるようになりました。 リコールのリスクは大幅に低下しました。 キーサイトのおかげで、エンジニアは当社の車載用レーダーがさらに多くの人命を交通事故から救えるという自信を深めています。」
グローバルな大手自動車メーカー
-
「DC-DCコンバーターのテストを手動測定方法で行っていたのですが、ターンアラウンドタイムが長すぎて、大きな継続的コストがかかっていました。 キーサイトは、4台のDUTを同時に測定できる自動パラレルテスト方法を提案してくれました。 これにより、テストのターンアラウンドタイム(TAT)が大幅に短縮され、リソースを節約しながらテスト効率を改善できました。」
日本の大手自動車メーカー
ご要望、ご質問はございませんか。