自動車の画像

アプリケーションノート:車載イーサネットにおけるチャネルテストの課題を克服する

この専門家が執筆したアプリケーションノートでは、以下のことを学びます。

  • 100BASE-T1および1000BASE-T1リンクにおいて、挿入損失とクロストークがマージンをどのように減少させるか
  • 最悪ケースのチャネル挙動が、検証の後期段階までしばしば見過ごされる理由
  • IEEE 802.3およびOPEN Allianceの仕様に対してチャネルを検証する方法
  • 測定相関を改善し、予期せぬコンプライアンス障害を回避する方法

フォームにご記入の上、アプリケーションノートをダウンロードしてください。







次の課題を解決しましょう。

必要な知識を持つ専門家にご相談ください。