電源レール上のリップルとノイズを正確に測定します。

小さなAC信号がDC電源レールに乗っている場合のリップルとノイズを正確に測定するための5つの実用的なヒントを探ります。この専門家が執筆したアプリケーションノートでは、以下を学ぶことができます。

  • 大規模なDC信号上の小さなAC信号を測定する方法 電圧レールに乗るリップル、ノイズ、過渡現象を特定し、電源レールをクリーンに保つことができます。

  • 低電圧レールと厳密な許容誤差帯域が、配電ネットワークにとって正確なリップルおよびノイズ測定を常に懸念事項とする理由。

  • オシロスコープのノイズ、分解能、プロービングの選択がリップルとノイズの可視性にどのように影響するか、そして測定感度を向上させるために何をすべきか。

  • 5つの実用的な測定のヒントを適用する方法 セットアップノイズと負荷を低減し、パワーインテグリティに関する合否判定を確実に行えるようにします。

フォームにご記入の上、 リップルとノイズを測定するための5つのヒントをダウンロードしてください。

5992-0946EN_3D Cover






.

送信ボタンのクリックによりお客様情報の収集と利用方法をお伝えするプライバシー・ステートメントにご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

高分解能電力測定の実際をご覧ください

高分解能の電力測定が実際の電源レール上のリップルとノイズをどのように捕捉するかを詳しく見ていきましょう。ノイズの多いスイッチモード電源における低レベル信号と、信頼性の高い結果を得るために垂直分解能と低ノイズが重要である理由を示すデモをご覧ください。正確な電力測定が確実な設計決定をどのようにサポートするかをご確認ください。

HD3オシロスコープで正確なパワー解析を実現 (サムネイル)

ご要望、ご質問はございませんか。