Meça com precisão a ondulação e o ruído nos trilhos de energia

Explore cinco dicas práticas para medir com precisão a ondulação e o ruído quando pequenos sinais CA trafegam em trilhos de alimentação CC. Nesta nota de aplicação escrita por especialistas, você aprenderá:

  • Como medir pequenos sinais CA sobre grandes sinais CC para que você possa identificar ondulações, ruídos e transientes na linha de tensão e manter a linha de alimentação limpa.

  • Por que os trilhos de baixa tensão e as faixas de tolerância mais restritas tornam a medição precisa de ondulação e ruído uma preocupação constante para as redes de distribuição de energia.

  • Como o ruído do osciloscópio, a resolução e as opções de sondagem afetam a visibilidade da ondulação e do ruído, e o que fazer para melhorar a sensibilidade da medição.

  • Como aplicar cinco dicas práticas de medição para reduzir o ruído de configuração e o carregamento, para que você possa tomar decisões confiáveis sobre aprovação ou reprovação da integridade da energia.

Preencha o formulário e faça o download 5 dicas para medir ondulação e ruído.

5992-0946PT_Capa 3D






Para obter mais informações sobre os distribuidores que atendem sua região, acesse www.keysight.com/find/distributor.

Veja as medições de potência de alta resolução em ação

Aprofunde-se em como as medições de potência de alta resolução capturam ondulações e ruídos em trilhos de energia reais. Assista a uma demonstração que mostra sinais de baixo nível em fontes de alimentação comutadas ruidosas e por que a resolução vertical e o baixo ruído são importantes para resultados confiáveis. Veja como medições precisas de potência apoiam decisões de projeto confiáveis.

Obtenha uma análise precisa da energia com os osciloscópios HD3 Miniatura

Deseja ajuda ou tem dúvidas?