お探しのページはこちらでしょか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
TDECQ測定の基礎
Transmitter Dispersion and Eye Closure Quaternary (TDECQ) が、AIトランシーバーの信頼性確保にどのように貢献できるか。
アプリケーションノート: TDECQ測定の最新情報
IEEE 802.3djが200G/レーン光インターフェースを導入するにつれて、TDECQ測定はより厳密な性能マージンに対応するために進化しています。このアプリケーションノートでは、測定精度、再現性、効率を向上させるための最新のアップデートと実用的な技術について説明します。
このアプリケーションノートでは、次の事項について学習します。
- より正確で再現性の高いTDECQ測定を実現する
- TDECQ結果とレシーバー/システム性能間の相関を改善する
- 測定の完全性を維持しながらTDECQ測定時間を短縮する
フォームにご記入の上、アプリケーションノートをダウンロードしてください。
1.6T光トランシーバの次世代テスト
新しいKeysight DCA-Mサンプリング・オシロスコープは、最高感度の光チャネルと最大120 GBdの統合クロックリカバリを提供します。次世代データセンターおよびAIクラスター向けの1.6Tトランシーバー試験の厳しい要件に対応します。
TDECQ 測定のセットアップをもっと簡単に
FlexOTO Optical Test Optimization Solutions は、1.6T/800G、CPO/NPO、マルチチャネルアプリケーション向けの高チャネル数光テストを効率化します。測定インテグリティを維持しながら、テスト効率を高め、DCA-M ハードウェアの活用を最大化するとともに、最適な TDECQ 設定をシンプルに構成できるようにします。
その他のリソース
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?