測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。

alt

12件中 12 件を表示

導波管高調波ミキサー、33~50GHz GHz
導波管高調波ミキサー、33~50 GHz
モデル
11970Q
周波数レンジ
33 GHz~50 GHz
タイプ
導波管高調波ミキサ
導波管高調波ミキサー、18~26.5GHz GHz
導波管高調波ミキサー、18~26.5 GHz
モデル
11970K
周波数レンジ
18 ~ 26.5 GHz
タイプ
導波管高調波ミキサ
導波管高調波ミキサー、26.5~40GHz GHz
導波管高調波ミキサー、26.5~40 GHz
モデル
11970A
周波数レンジ
26.5~40 GHz
タイプ
導波管高調波ミキサ
導波管高調波ミキサー、40~60GHz GHz
導波管高調波ミキサー、40~60 GHz
モデル
11970U
周波数レンジ
40 GHz~60 GHz
タイプ
導波管高調波ミキサ
導波管高調波ミキサー、75~110GHz GHz
導波管高調波ミキサー、75~110 GHz
モデル
11970W
周波数レンジ
75 GHz~110 GHz
タイプ
導波管高調波ミキサ
導波管高調波ミキサー、50~75GHz GHz
導波管高調波ミキサー、50~75 GHz
モデル
11970V
周波数レンジ
50 GHz~75 GHz
タイプ
導波管高調波ミキサ
導波管高調波ミキサー(スマートミキサー)の画像、60~90 GHz
導波管高調波ミキサ (スマートミキサ)、60~90 GHz
モデル
M1970E
周波数レンジ
60 GHz~90 GHz
タイプ
スマートハーモニックミキサー
導波管高調波ミキサー(スマートミキサー)の画像、50~75/80 GHz
導波管高調波ミキサ (スマートミキサ)、50~75/80 GHz
モデル
M1970V
周波数レンジ
50 GHz~80 GHz
タイプ
スマートハーモニックミキサー
導波管高調波ミキサー(スマートミキサー)の画像、75~110 GHz
導波管高調波ミキサ (スマートミキサ)、75 GHzから110 GHz
モデル
M1970W
周波数レンジ
75 GHz~110 GHz
タイプ
スマートハーモニックミキサー
導波管高調波ミキサー(スマートミキサー)の画像
導波管高調波ミキサー (スマートミキサー)
モデル
M1971E
周波数レンジ
55 GHz~90 GHz
タイプ
スマートハーモニックミキサー
導波管高調波ミキサー(スマートミキサー)、75~110GHz GHz
導波管高調波ミキサー(スマートミキサー)、75~110 GHz
モデル
M1971W
周波数レンジ
75 GHz~110 GHz
タイプ
スマートハーモニックミキサー
導波管高調波ミキサー(スマートミキサー)の画像、50~75 GHz
導波管高調波ミキサ (スマートミキサ)、50~75 GHz
モデル
M1971V
周波数レンジ
50 GHz~75 GHz
タイプ
スマートハーモニックミキサー
すべてクリア