Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Pro オシロスコープ 、次世代の研究開発、高速コンプライアンステスト、フォトニックデバイス試験などに最適な最高性能オシロスコープ 。最高帯域幅と低ノイズフロアオシロスコープで、最も困難な測定課題を克服してください。人気の構成から選択するか、アプリケーションに合わせて専用に構成できます。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
最大110 GHzの帯域幅で次世代テクノロジーを開発し、最先端のアプリケーションにおける精密な信号捕捉と解析を実現します。
最大256 GSa/sの当社最高のサンプリングレートで高速信号をキャプチャして解析し、トランジェント、ジッタ、ノイズに関する詳細なインサイトを提供します。
D低ノイズと低ジッター、高ENOB、最大12ビットの垂直分解能で信号を正確に表示します。
PCIe®、DDR、MIPI®などの次世代規格の研究開発におけるコンプライアンス・テスト。
Maximum bandwidth
10 GHz to 110 GHz
Analog channels
2 to 4
Maximum sample rate
128 GSa/s to 256 GSa/s
Maximum memory depth
2 Gpts to 8 Gpts
Display size
15.4 inch to 15.6 inch
ADC resolution
10 bits to 12 bits
Front-end connector size
1 mm to 3.5 mm
Brands included
UXR Series
XR804KA
次世代ハードウェアと強力なソフトウェアプラットフォームをコンパクト設計に統合した Infiniium XR8シグナルインテグリティ基準を再定義します。業界をリードするキーサイトの計測技術を活用した、より高速で深い解析 、比類のない洞察力を体験してください。
内容
UXR0504B
UXR0504Bは、50 GHzの帯域幅と4チャネルを備えたInfiniium UXRシリーズ リアルタイムオシロスコープです。
内容
UXR0704BP
UXR0704BPは、70 GHzの帯域幅、4チャネル、および1 mm入力を備えたInfiniium UXRシリーズ リアルタイムオシロスコープです。
内容
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
信号劣化(振幅損失)、ノイズ、歪みといった信号品質の問題を確認するには、以下の高度な機能を備えた高性能オシロスコープを選択してください。
アベレージング
高周波ノイズやランダムな変動が問題となる場合、オシロスコープのアベレージング機能を使用することで、複数の信号捕捉を平均化し、ランダムノイズを平滑化することができます。
パーシスタンスモード
以前のトレースを表示し、過渡現象、グリッチ、信号異常を強調表示することで、波形の時間経過に伴う履歴を視覚化します。このオシロスコープ機能は、単一の捕捉では見逃される可能性のある信号の問題を捕捉および分析するのに特に役立ちます。
マスクテスト
測定信号がその範囲内に留まることが期待される事前定義されたマスクまたは境界を使用することで、信号グリッチ、リンギング、またはオーバーシュートを検出できます。オシロスコープは歪みや劣化の特定に役立ち、設定されたマスクからの逸脱に対してアラートを送信します。
エッジトリガ
ジッタやグリッチのような過渡的な信号の問題は、オシロスコープのエッジトリガ機能を使用して捕捉できます。エッジトリガは、立ち上がりエッジや立ち下がりエッジなど、波形の特定のポイントでイベントを捕捉し、ジッタやグリッチのような過渡的な問題に焦点を当てます。
クロストーク解析
信号品質の問題は、クロストークや他の信号からの電磁干渉に起因する可能性があります。オシロスコープソフトウェアのクロストーク解析機能は、隣接するトレースや信号源からの干渉源を検出および定量化するのに役立ちます。
チャネルシミュレーション
オシロスコープソフトウェアは、シミュレーションによりチャネルの劣化に起因する信号品質および劣化の問題を診断するのに役立ちます。このソフトウェアは、発生する可能性のある実世界の課題に対して性能をテストするために潜在的な劣化をシミュレートすることも、チャネルの劣化を補償するためにイコライゼーションを使用することもできます。
製品が業界標準仕様に準拠していることを確認することは、信頼性、安全性、および規制された性能のために必要です。オシロスコープは、以下の機能により、デバイスが業界標準に準拠していることを確認するのに役立ちます。
自動コンプライアンス・テスト・ソフトウェア
現代オシロスコープ統合された自動コンプライアンス試験ソフトウェアは、製品が業界標準を満たすことを保証するプロセスを簡素化します。このソフトウェアは、USB、イーサネット、PCIe®、DDRなどの業界標準に対する製品の試験、分析、検証を自動化し、キャプチャした波形を事前定義された性能閾値と比較します。 時間のかかる精密なコンプライアンス試験手順を自動化することで、時間を節約し人的ミスの可能性を低減します。送信機コンプライアンス試験時の基準受信機としての役割に加え、高性能オシロスコープ 受信機特性評価のための受信機試験や、ビット・エラー・レシオ・テスターと併用した誤り検出器としてもオシロスコープは使用されます。
アイダイアグラムと時間領域反射率測定 (TDR)
USB、PCIe®、イーサネット、DDR、HDMIなどの規格では、PHY送信器の性能が、長いトレースやケーブル上での立ち上がり/立ち下がり時間、電圧レベル、信号忠実度といった特定の信号パラメータを満たすことが要求されます。高性能オシロスコープを使用すれば、アイダイアグラムを可視化できます。このアイダイアグラムは中央(水平方向と垂直方向の両方)が開いている必要があり、これにより信号がクリーンで十分な電圧マージンとタイミングマージンを有していることを示します。
高速規格では、反射を最小限に抑えるために伝送線路がインピーダンス整合されていることがしばしば要求されます。TDRプローブを備えたオシロスコープは、信号経路全体のインピーダンス整合を検証するために使用できます。
ジッタ測定とタイミングコンプライアンス
5G New Radio、イーサネット(IEEE 802.3規格)、DDR4/DDR5、PCIe®などの規格は、ジッター(信号タイミングの変動)に対して厳しい制限を課しています。オシロスコープ 、データ信号が規定の許容範囲内で同期を維持するために重要な、トータルジッタ、ランダムジッタ、デターミニスティックジッタ、および垂直ノイズをオシロスコープ 。内蔵のジッタ解析ツールは、ジッタ値を自動的に計算し、関連規格で設定された制限値と比較できるほか、ジッタ分解により信号の完全性に影響を与えるジッタやノイズの根本原因を特定するのに役立ちます。
オシロスコープは従来、有線システムにおけるアナログおよびデジタル信号のテストと分析に使用されてきましたが、最新の高性能オシロスコープは、5GやWi-Fi 6のような技術をテストおよび検証するために、ワイヤレス通信システムで使用される複雑な高周波信号をテストできます。以下に、オシロスコープをワイヤレス通信システムのテストに使用する方法の例をいくつか示します。
5G周波数帯と帯域幅
5Gはサブ6 GHz (FR1) およびミリ波 (FR2) 帯域を含む広範な周波数スペクトルで動作するため、5G信号の全周波数コンテンツを捕捉するには、高サンプルレートと広帯域幅を備えた高性能オシロスコープが必要です。また、5G信号は多入力多出力 (MIMO) チャネルを介して送信されることが多いため、信号を同時に解析するにはマルチチャネルオシロスコープも必要となります。
5Gは、256-QAM、直交周波数分割多重 (OFDM)、時分割複信 (TDD) のような高度な変調方式を使用しており、これらは以前のワイヤレス世代よりもはるかに複雑です。複雑な変調方式において、信号の特性が時間とともに急速に変化する高周波信号や高速過渡現象を正確に分析するには、高帯域幅とサンプリングレート、およびリアルタイム信号捕捉をサポートするオシロスコープが必要です。
Wi-Fi 6 (802.11ax) 信号
Wi-Fi 6、すなわち802.11axは、より高い周波数帯、より広いチャネル帯域幅(最大160 MHz)、直交周波数分割多元接続 (OFDMA) の複雑な変調、およびマルチユーザー多入力多出力 (MU-MIMO) を使用しており、これにより以前のWi-Fi世代よりも複雑になっています。変調精度はオシロスコープを使用してテストできます。EVM(誤差ベクトル振幅)は、理想的な信号と比較してどの程度の誤差や歪みが発生したかという観点から、信号の性能を評価するために使用される主要な指標です。EVMが低いほど、送信された信号が意図された信号に密接に一致していることを示し、より優れた変調精度を保証します。マルチチャネルオシロスコープは、OFDMAを使用した効率的な通信を測定および検証し、個々のユーザーに割り当てられた周波数帯域が正しく割り当てられ、重複しないことを確認できます。
キーサイト Pro+ オシロスコープのような最新の広帯域オシロスコープは、5GおよびWi-Fi 6の厳しいテスト要件を満たすために必要な帯域幅、サンプリングレート、および信号解析機能を提供し、ミリ波信号解析および詳細なベクトル信号解析ソフトウェア機能もサポートしています。
PCI-SIG®、PCIe®、およびPCI Express®は、PCI-SIGの米国登録商標および/またはサービスマークです。