Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト Expert ATE電源は2つのクラスで提供されます。NS1-classにはDP5700シリーズが、NS4-classにはRP5900シリーズが含まれます。これらは、複雑なシステムを安全にテストするために必要な精度、速度、および強化されたプログラマビリティを提供します。Expertシリーズのアーキテクチャは、高速なダイナミック応答、精密な制御、および効率的なエネルギー回収を実現し、動的負荷テストを必要とする要求の厳しいATE環境向けに最適化されています。一般的な構成のいずれかを選択するか、アプリケーションに特化した構成を構築してください。
高速コマンド処理により実現される高精度な電圧および電流制御は、高速スイッチング回路を備えた高速電子デバイスの迅速なテストに最適です。
DUTの要件に基づいて出力を動的に調整し、過負荷を防ぎながら最適な電力供給を保証します。
内蔵のデジタルI/Oポートにより、自動テストコントローラと直接統合でき、オシロスコープやファンクションジェネレータなどの他のラボ機器との同期が可能です。
複数のユニットを組み合わせることで192 kWまで拡張可能で、より大規模な高出力システムのテストを可能にします。
最大パワー
1500 W ~ 12000 W
最大出力電圧
20 V ~ 800 V
最大出力電流
8 A ~ 240 A
Noise and ripple
9 mVpp ~ 2400 mVpp
Regenerative power
Varies
Measurement accuracy
9 mV ~ 480 mV
Output response time
3 ms ~ 30 ms
N6952A
N6952Aは高い性能が極めて重要な自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適です。
高度な表示/セットアップ/測定機能を追加するには、Keysightの無料アプリケーションをダウンロードしてください:APS Power Assistantソフトウェア
高い性能が極めて重要な自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適。
高速でダイナミックな電源供給/測定が求められるATEアプリケーションに対応するには、APS N7900シリーズの電源をご覧ください。
APS電源を電源としてだけでなく、負荷としても使用できるので、電力貯蔵アプリケーションに最適です。N7909A APS電力消費ユニットにより、任意のAPS電源にフル2象限動作を追加できます。
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
N6972A
N6972Aは高い性能が極めて重要な自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適です。
高度な表示/セットアップ/測定機能を追加するには、Keysightの無料アプリケーションをダウンロードしてください:APS Power Assistantソフトウェア
N6900シリーズ アドバンスト・パワー・システムは、高い性能が極めて重要な自動テスト機器(ATE)アプリケーション用です。
高速でダイナミックな電源供給/測定が求められるATEアプリケーションに対応するには、APS N7900シリーズの電源をご覧ください。
APS電源を電源としてだけでなく、負荷としても使用できるので、電力貯蔵アプリケーションに最適です。N7909A APS電力消費ユニットにより、任意のAPS電源にフル2象限動作を追加できます。
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
RP5943A
キーサイト RP5943A 回生型電源システムは、シングル出力、双方向の回生型DC電源であり、お客様の作業者と被試験デバイスの両方を保護する高度に統合された安全機能を備えています。
キーサイト RP5943A 回生型電源システムは、チームと被試験デバイスの両方を保護する統合安全機能を備えた、シングル出力の双方向DC電源を提供します。その回生設計により、エネルギーをクリーンにグリッドに戻し、エネルギー消費の削減と冷却コストの低減に貢献します。
RP5943Aは、シームレスなソースおよび負荷機能をコンパクトな2Uの高さのパッケージに統合し、エネルギーの節約、設置面積の最小化、および統合時間の短縮に貢献します。
RP5943Aは、以下のことを可能にします。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
出力シーケンスは、時間経過に伴う一連の電圧または電流ステップをプログラムし、正確かつ自動化された電力供給シーケンスを保証する機能です。これは、複雑な電子システムにおける電源投入およびシャットダウンシーケンスなど、実際の動作条件をシミュレートする上で不可欠です。主な利点は以下の通りです。
1. 実際の起動条件のシミュレーション
多くの電子デバイスは、正しく機能するために特定の電源投入シーケンスを必要とします。例えば、マイクロプロセッサ、FPGA、マルチレール回路は、損傷を避けるために制御された順序で電力を供給される必要があります。
2. 突入電流と電力サージの防止
電圧と電流を徐々に立ち上げることで、繊細なコンポーネントを損傷する可能性のある予期せぬ電力スパイクを防ぐことができます。
3. テスト手順の自動化
エンジニアは、電源設定を手動で調整することなく、複雑な電圧/電流プロファイルを定義できます。これは、自動テスト設定、製造、信頼性テストにおいて有用です。
4. 電力規格への準拠の確保
多くの業界標準では、電気通信、車載エレクトロニクス、産業システム向けに厳格な電源シーケンス要件が規定されています。
はい。ほとんどのシステム用電源は、LAN (イーサネット)、USB、GPIBなどのインターフェースを介したリモート制御をサポートしています。これらは通常、自動化のためにSCPIコマンドと標準的なプログラミング言語(Python、C++、LabVIEWなど)を使用します。
システム用電源は、インテリジェントな熱管理を備えたファンベースの冷却を利用して、温度を調整し、最適な性能を維持します。これらの冷却メカニズムは、効率的な熱放散を確保し、過熱を防ぎ、内部コンポーネントの寿命を延ばします。
ほとんどのシステム用DC電源には、カスタムの電圧/電流ランプ、パルス、または正弦波を作成するための内蔵機能が含まれており、ユーザーはデバイスがさまざまな電源条件にどのように応答するかをテストできます。