Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Las soluciones de prueba de carga para vehículos eléctricos (EV) y equipos de suministro para vehículos eléctricos (EVSE) de Keysight garantizan la seguridad, la eficiencia y la interoperabilidad de los sistemas de carga de vehículos eléctricos. Realizan una emulación en tiempo real del comportamiento tanto de los EV como de los EVSE, lo que permite realizar pruebas reproducibles e independientes sin necesidad de múltiples dispositivos físicos. Estas soluciones admiten la carga de alta potencia, además de cumplir ampliamente con todas las principales normas mundiales de carga de CA y CC, incluidas CCS, CHAdeMO, GB/T y otras. La comunicación integrada y el análisis de potencia proporcionan una visión holística, lo que permite la medición sincronizada y la decodificación de señales de comunicación junto con parámetros eléctricos para una rápida depuración. Con un diseño modular y escalable, estos sistemas son ideales para ingenieros automotrices, desde I+D hasta la fabricación final. Solicite hoy mismo un presupuesto para una de nuestras populares configuraciones. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos a continuación.
Emule la comunicación o el comportamiento eléctrico de un vehículo eléctrico (EV) o un sistema de carga para vehículos eléctricos (EVSE) que sea crítico para aislar problemas, probar condiciones de fallo y evitar la necesidad de utilizar vehículos o cargadores reales en el laboratorio.
Compatible con los principales estándares mundiales de carga de CA y CC, incluidos CCS, CHAdeMO, GB/T y otros, junto con bibliotecas de casos de prueba automatizados para comprobar la conformidad y la interoperabilidad.
Diseñado para manejar niveles de potencia cada vez mayores, hasta 1200 kW, 1500 V CC y 800 A CC, lo que permite realizar pruebas para las últimas y futuras generaciones de cargadores ultrarrápidos y baterías de gran tamaño.
Cree escenarios personalizados, automatice bibliotecas de casos de prueba y visualice datos en tiempo real para acelerar los ciclos de desarrollo, mejorar la eficiencia de las pruebas y validar comportamientos de carga complejos.
Applications
Charging communication and power test, Charging communication test
Use cases
Emulation, Conformance, Analysis
Supported standards
CCS, NACS, CHAdeMO, GB/T, Bharat, MCS
Maximum power
400 kW to 2250 kW
SL1550A
El comprobador de interfaz de comunicación de carga EV-EVSE está diseñado para realizar pruebas a nivel de componentes de los controladores de comunicación EV y EVSE (EVCC y SECC).
Resuelva los retos relacionados con el cumplimiento de protocolos, la detección de errores, la seguridad y la fiabilidad general del sistema mediante pruebas exhaustivas de la comunicación de carga de vehículos eléctricos (EV) y equipos de suministro de vehículos eléctricos (EVSE). El comprobador de interfaz de comunicación de carga EV-EVSE (Com Tester) SL1550A de Keysight le permite emular controladores de comunicación de vehículos eléctricos (EVCC) y controladores de comunicación de equipos de suministro (SECC), y permite realizar pruebas de desarrollo, conformidad, fabricación e integración de hardware en bucle (HiL), lo que proporciona versatilidad en los escenarios de prueba.
SL1040A
El sistema SL1040A Charging Discovery de Scienlab está diseñado para realizar pruebas integrales de todas las interfaces de carga de CA y CC de vehículos eléctricos y equipos de suministro.
La serie Charging Discovery System (CDS) de Keysight Scienlab es una solución revolucionaria para la prueba integral de todas las interfaces de carga de CA y CC de los vehículos eléctricos (EV) y los equipos de suministro para vehículos eléctricos (EVSE). Gracias a su diseño modular e innovador, puede configurar el CDS según sus necesidades específicas. Sustituya varios EV/EVSE reales por una única solución de prueba para garantizar una relación calidad-precio óptima.
SL1047A
El SL1047A de Keysight permite realizar pruebas de interfaces de carga de vehículos eléctricos (EV) y estaciones de carga de vehículos eléctricos (EVSE) de alta potencia de hasta 800 A y 1500 V CC, y es compatible con las normas internacionales de conformidad e interoperabilidad.
El sistema de descubrimiento de carga Scienlab SL1047A de Keysight, serie de alta potencia, representa la segunda generación de la probada plataforma de pruebas de carga de alta potencia de Keysight. Diseñado para pruebas de conformidad, interoperabilidad y comunicación avanzada de vehículos eléctricos (EV) y equipos de suministro de EV (EVSE), ofrece una flexibilidad sin igual para los requisitos de carga rápida de hoy y de mañana.
Con su arquitectura modular y escalable, el SL1047A se adapta a las cambiantes exigencias de las pruebas. Los usuarios pueden comenzar con una configuración de 400 A/1000 V CC y ampliar el rendimiento a medida que crecen las necesidades. Las opciones de tensión de 1000 V o 1500 V CC se pueden solicitar desde el principio o actualizar más adelante. La capacidad de corriente se puede aumentar a 600 A o 800 A CC sin necesidad de devolver el hardware, lo que garantiza el máximo tiempo de actividad y una productividad de prueba continua.
El SL1047A ofrece un rendimiento preparado para el futuro, vías de actualización eficientes y una cobertura completa de los estándares, lo que lo convierte en la solución ideal para la validación de cargas de alta potencia.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Las pruebas de los equipos de suministro para vehículos eléctricos (EVSE) son de suma importancia para la adopción generalizada y el funcionamiento fiable de los vehículos eléctricos. Las pruebas de carga de los EVSE son un elemento fundamental para un ecosistema de carga de vehículos eléctricos seguro, fiable, eficiente y fácil de usar. No se trata solo de suministrar energía, sino de garantizar una experiencia fluida, segura y eficaz para los conductores de vehículos eléctricos y una infraestructura robusta y conforme para los operadores y fabricantes. Su importancia se puede desglosar en varias áreas clave:
Las pruebas de las estaciones de carga de vehículos eléctricos (EVSE) y los sistemas de carga de los vehículos eléctricos son un proceso multifacético que implica una combinación de pruebas eléctricas, de comunicación, funcionales y de seguridad. Esto garantiza la interoperabilidad, la fiabilidad y la seguridad en todo el ecosistema de carga.
Las pruebas de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos se enfrentan a una compleja serie de retos, derivados en gran medida de la rápida evolución de la tecnología, la naturaleza fragmentada del sector y las exigentes condiciones reales en las que operan estos sistemas. Estos son algunos de los retos más comunes:
Las pruebas de recarga de vehículos eléctricos implican el cumplimiento de una compleja red de normas y protocolos internacionales y regionales para garantizar la seguridad, la interoperabilidad y una experiencia de usuario coherente. Estas normas regulan todo, desde los conectores físicos hasta la intrincada comunicación digital entre el vehículo eléctrico y el EVSE.