Osciloscópio profissional

Osciloscópios de alto desempenho

Os osciloscópios profissionais são nossos modelos de mais alto desempenho, ideais para pesquisa e desenvolvimento de última geração, testes de conformidade de alta velocidade, testes de dispositivos fotônicos e muito mais. Supere seus desafios de medição mais difíceis com nossos osciloscópios de maior largura de banda e baixo ruído. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.

Largura de banda ultra ampla

Desenvolva tecnologias de última geração com larguras de banda de até 110 GHz, permitindo a captura e análise precisas de sinais para aplicações de ponta.

Taxa de amostragem rápida

Capture e analise sinais de alta velocidade com nossa taxa de amostragem mais alta, de até 256 GSa/s, fornecendo informações detalhadas sobre transientes, instabilidade e ruído.

Alta integridade do sinal

Exiba sinais com precisão, com baixo ruído e jitter, alto ENOB e resolução vertical de até 12 bits.

Software de teste de conformidade

Teste a conformidade para pesquisa e desenvolvimento de padrões de última geração, como PCIe®, DDR, MIPI® e muito mais.

prod_image
  • Maximum bandwidth

    10 GHz to 110 GHz

  • Analog channels

    2 to 4

  • Maximum sample rate

    128 GSa/s to 256 GSa/s

  • Maximum memory depth

    2 Gpts to 8 Gpts

  • Display size

    15.4 inch to 15.6 inch

  • ADC resolution

    10 bits to 12 bits

  • Front-end connector size

    1 mm to 3.5 mm

  • Brands included

    UXR Series

Perguntas frequentes