Sistema de teste PXIe Precision IV

Comece rapidamente suas medições de precisão

Os digitalizadores PXI da Keysight são placas versáteis de conversão analógica-digital (ADC) baseadas em uma arquitetura modular.

Sistema de teste PXIe Precision IV

Sistemas modulares AXIe

Sistemas modulares AXIe, incluindo chassis e módulos de medição

Alta densidade de canais e alto rendimento para sistemas de aquisição de dados escaláveis.

Sistemas modulares AXIe

Visão geral do mainframe

Mainframe

Integre com confiança. Mude com confiança. Avalie com confiança.

Visão geral do mainframe

Visão geral do módulo

Sistemas modulares Keysight Desempenho incomparável. Metade do tempo para obter insights.

Nossos sistemas modulares ajudam você a enfrentar seus desafios mais difíceis em RF, micro-ondas e digital, oferecendo desempenho PXI e AXIe incomparável.

Visão geral do módulo

Sistemas modulares

Sistemas modulares, incluindo placas, chassis e módulos de medição

Coleção de vários componentes modulares montados - por exemplo, placas PXI/AXI, chassis, mainframes, etc.

Sistemas modulares

Exibindo 6 de 6

Imagem da unidade de medição/fonte de precisão PXIe de 5 canais, 500 kSa/s, 10 pA, 30 V, 500 mA
Unidade de medição/fonte de precisão PXIe de 5 canais, 500 kSa/s, 10 pA, 30 V, 500 mA
Modelo
M9615A
Taxa de amostragem máxima
0,5 MSa/s
Corrente máxima por saída
500 mA
Tensão máxima por saída
30
Número de saídas
5
Plataforma
PXIe
Imagem da unidade de fonte/medição PXIe de 5 canais, 100 pA
Unidade de fonte/medição PXIe de 5 canais, 100 pA
Modelo
M9614A
Taxa de amostragem máxima
0,5 MSa/s
Corrente máxima por saída
500 mA
Tensão máxima por saída
30 V
Número de saídas
5
Plataforma
PXIe
Imagem da unidade de medição de precisão PXIe, 10 fA
Unidade de medição de fonte de precisão PXIe, 10 fA
Modelo
M9601A
Taxa de amostragem máxima
1,25 Msa/s
Corrente máxima por saída
315 mA
Tensão máxima por saída
210
Número de saídas
1
Plataforma
PXIe
Imagem da unidade de fonte/medida de precisão com padrão PXIe, 15 MSa/s, 100 fA, 60 V, pulso de 3,5 A CC/10,5 A
Unidade de fonte/medida de precisão com padrão PXIe, 15 MSa/s, 100 fA, 60 V, pulso de 3,5 A CC/10,5 A
Modelo
M9603A
Taxa de amostragem máxima
15 MSa/s
Corrente máxima por saída
3,0 A CC / 10,5 A de pulso
Tensão máxima por saída
60 V
Número de saídas
1
Plataforma
PXIe
Imagem da unidade de fonte/medida com padrão PXIe, 15 MSa/s, 1 pA, 60 V, pulso de 3,5 A CC/10,5 A
Unidade de fonte/medição com padrão PXIe, 15 MSa/s, 1 pA, 60 V, pulso de 3,5 A CC/10,5 A
Modelo
M9602A
Taxa de amostragem máxima
15 MSa/s
Corrente máxima por saída
3,0 A CC / 10,5 A de pulso
Tensão máxima por saída
60 V
Número de saídas
1
Plataforma
PXIe
Imagem da unidade de medição de fonte de alta velocidade PXIe, 18 W
Unidade de medição de fonte de alta velocidade PXIe, 18 W
Modelo
M9111A
Taxa de amostragem máxima
0,2 MSa/s
Corrente máxima por saída
3 A
Tensão máxima por saída
13 V
Número de saídas
-
Plataforma
PXIe
Limpar tudo