您是否已经拥有此软件?

获取最新版本 访问技术支持 查看型号和选件

频谱监测软件

一套用于频谱监测、干扰分析、信号识别和地理定位的综合工具

安装到: 计算机

概述

自动频谱监测、信号拦截、采集和分类软件。
快速、精确地定位目标射频发射机。
适用于干扰侦测、识别、定位和报告。

关键特性

检测、分类和识别

高速、高分辨率自动频谱搜索,以便快速检测、分类和识别感兴趣的信号。拥有功能强大的环境模板触发和 SQL 信号数据库。

地理定位和绘图

借助 N6841A 射频传感器网络,使用 TDOA(到达时间差)、RSS(接收信号强度)或独特的自适应混合技术等强大的地理定位算法,轻松定位未知射频发射源的精确位置。地理定位结果可以导出至 SQL 数据库或地图软件,例如“Google Earth”(谷歌地球)。

解调和侦听

这个音频播放软件使您可以收听各种 IQ 和音频文件类型(.cap、.wav、.au、.sdf)。它可以为 AM、FM、USB、LSB 和 CW 信号提供模拟解调。可将重要的音频片段导出为波形(.wav)文件。信号可以用时域或频域显示。

卫星监测

用于验证卫星信号完整性的快速、有效的解决方案。利用配置更灵活、尺寸更小和成本更低的解决方案,监测更大的频谱块,并执行精密的数字调制分析。

探索软件套件

软件套件是支持新标准和新技术的常用配置。

全部清除

匹配的软件套件: 2 / 2

 

要求和兼容性

系统要求

仪器兼容性

资源

选件

提供更多频谱监测功能,以便满足您的能量检测、信号截获、采集、分类和发射机定位需求。

查看所有选件