Como verificar tensões de referência de precisão

Multímetro digital profissional de bancada
+ Multímetro digital de bancada profissional

Verificar a precisão da tensão de referência

A verificação precisa da tensão de referência exige a comparação de uma saída de referência com um padrão confiável, a fim de determinar se ela permanece dentro da tolerância especificada. Os engenheiros precisam de resolução de medição, repetibilidade e estabilidade suficientes, além de baixa incerteza, para que o resultado da verificação reflita o desempenho real da referência, em vez de erros introduzidos pela configuração, desvio ou condições ambientais.

Para garantir um fluxo de trabalho de verificação válido, as equipes devem controlar fatores como erros de transferência, efeitos da temperatura e a consistência das medições em verificações repetidas. Boas práticas de verificação ajudam os engenheiros a detectar pequenos desvios, melhorar a correlação com padrões confiáveis e tomar decisões de aprovação ou reprovação mais confiáveis em ambientes de testes de bancada de alta precisão e de conformidade.

Solução de verificação de tensão de referência de precisão

A verificação precisa da tensão de referência depende de medições estáveis e repetíveis que se mantenham em conformidade com padrões confiáveis durante as verificações de conformidade. Um multímetro digital de bancada (DMM) da Pro ajuda a reduzir a incerteza causada por desvio, variação de temperatura e erro de transferência, melhorando a correlação e apoiando decisões mais sólidas de aprovação ou reprovação em fluxos de trabalho exigentes de verificação em bancada. Um melhor desempenho de medição ajuda os engenheiros a detectar desvios sutis, manter a confiança nos valores de referência e melhorar a consistência em ambientes de teste de alta precisão. A capacidade de autocalibração ou calibração automática foi projetada para reduzir erros de medição causados por desvio temporal e mudanças de temperatura, ajudando as equipes a manter a precisão e tomar decisões de conformidade mais confiáveis.

Veja o diagrama de blocos da solução de verificação de tensão de referência de precisão

Diagrama de blocos da solução de verificação de tensão de referência de precisão

Conheça os produtos da nossa solução de verificação de tensão de referência de precisão

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?