Como simular a propagação de sinais sem fio em um local específico

Estúdio de Canal RaySim
+ Canal Studio RaySim

Modelagem da propagação de RF específica para o local

As simulações de propagação de ondas de RF com traçado de raios específicas para cada local complementam a modelagem estocástica tradicional, ao incorporar o ambiente real de implantação ao fluxo de trabalho de validação. Elas combinam uma representação tridimensional do ambiente físico com as localizações dos transmissores e receptores, as características das antenas, as configurações de frequência e as propriedades de RF dos materiais presentes na cena.

Os engenheiros, então, reproduzem e analisam os efeitos determinísticos de propagação causados por edifícios específicos, vegetação e outros atributos ambientais, antes ou depois que os problemas surgem em campo. Quando combinados com um emulador de canal de RF, os modelos de canal com rastreamento de raios podem ser reproduzidos em tempo real no laboratório, transformando um gêmeo digital de qualquer local em um ambiente de teste repetível com hardware-in-the-loop para dispositivos reais e estações base.

Solução de gêmeo digital de RF e testes de hardware-in-the-loop

A combinação de simulações de ray tracing com a emulação de canais de RF permite que os engenheiros testem dispositivos em condições de propagação repetíveis e específicas do local. Os dados de canais gerados por ray tracing do RaySim da Keysight — atrasos, ganhos, ângulos e efeito Doppler — se conectam diretamente aos emuladores de canais de RF em tempo real PROPSIM, fechando o ciclo entre a simulação e a bancada de laboratório. Em vez de testes de campo onerosos, as equipes de engenharia reproduzem as condições exatas de multipath de um local real — seja um estádio, o chão de fábrica ou um trecho de rodovia — em chipsets, equipamentos de usuário e estações base em teste. O cenário é determinístico e repetível, permitindo que as equipes reproduzam exatamente o mesmo ambiente de RF em diferentes versões de firmware, realizem testes de regressão no mesmo “local” todas as vezes e correlacionem o desempenho em campo via OTA com o desempenho simulado.

Veja a demonstração da solução de ray tracing de RF

Conheça os produtos da nossa solução de rastreamento de raios de RF

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?