Wie man standortspezifische drahtlose Ausbreitung simuliert

Channel Studio RaySim
+ Channel Studio RaySim

Modell der standortspezifischen HF-Ausbreitung

Standortspezifische HF-Strahlverfolgungssimulationen ergänzen die traditionelle stochastische Modellierung, indem sie die tatsächliche Einsatzumgebung in den Validierungsprozess einbeziehen. Sie kombinieren eine dreidimensionale Darstellung der physikalischen Umgebung mit Sender- und Empfängerpositionen, Antenneneigenschaften, Frequenzeinstellungen und HF-Eigenschaften der Materialien in der Szene.

Ingenieure reproduzieren und analysieren anschließend deterministische Ausbreitungseffekte, die durch bestimmte Gebäude, Vegetation und andere Umweltfaktoren hervorgerufen werden, bevor oder nachdem Probleme im Feld auftreten. In Kombination mit einem HF-Kanalemulator lassen sich Raytracing-Kanalmodelle live im Labor wiedergeben, wodurch ein digitaler Zwilling eines beliebigen Standorts in eine reproduzierbare Hardware-in-the-Loop-Testumgebung für reale Geräte und Basisstationen verwandelt wird.

RF Digital Twin und Hardware-in-the-Loop Testlösung

Die Kombination von Raytracing-Simulationen mit HF-Kanalemulation ermöglicht es Ingenieuren, Geräte unter reproduzierbaren, standortspezifischen Ausbreitungsbedingungen zu testen. Die Raytracing-Kanaldaten von Keysights RaySim – Verzögerungen, Verstärkungen, Winkel und Doppler-Effekt – werden direkt in die Echtzeit-HF-Kanalemulatoren von PROPSIM integriert und schließen so die Lücke zwischen Simulation und Labor. Anstelle kostspieliger Feldversuche können Entwicklungsteams die exakten Mehrwegebedingungen eines realen Standorts – sei es ein Stadion, eine Fabrikhalle oder eine Autobahn – auf den zu testenden Chipsätzen, Endgeräten und Basisstationen simulieren. Das deterministische und reproduzierbare Szenario erlaubt es den Teams, dieselbe HF-Umgebung für verschiedene Firmware-Versionen zu simulieren, Regressionstests am selben „Standort“ durchzuführen und die Ergebnisse mit der Leistung im Feld und in der Simulation zu korrelieren.

Demo der RF-Raytracing-Lösung ansehen

Entdecken Sie Produkte für unsere RF-Raytracing-Lösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?