Como realizar o levantamento do local da rede privada 5G

Analisador de micro-ondas portátil FieldFox
+ Analisador de micro-ondas portátil FieldFox

Verificação da implantação da rede 5G privada com testes de aceitação de camada física e local

A implantação de uma rede 5G privada exige a realização de um levantamento do local após a conclusão da instalação da rede. As operadoras precisam verificar a cadeia de transmissão de RF das estações radiobase, bem como a qualidade de serviço de ponta a ponta e a capacidade de retransmitir o tráfego real. Quando a rede estiver em produção, um levantamento do local detectará quaisquer alterações na configuração do hardware da estação base ou identificará quaisquer problemas existentes, como problemas de interferência, lacunas de cobertura e vulnerabilidades de segurança. No caso de redes privadas industriais, é essencial realizar um levantamento do local quando houver mudanças no layout da fábrica ou no maquinário.

A realização de um levantamento do local requer a realização de testes de camada física e de aceitação do local. As operadoras podem usar um analisador combinado para realizar a busca de interferências e testes de cabos e antenas no local. Uma ferramenta de teste de rede sem fio portátil é necessária para testes de aceitação do local e medições internas. Além disso, os levantamentos de locais de redes 5G privadas podem envolver protocolo de medição ativa bidirecional, teste de velocidade de dados, medições de campo eletromagnético (EMF), medições internas e medições 5G over-the-air (OTA).

Solução de pesquisa de local de rede 5G privada

A realização de testes de levantamento do local da rede 5G privada requer ferramentas portáteis que capturem sinais da camada física por via aérea e realizem testes de aceitação do local. Use o analisador de RF FieldFox da Keysight para medir o campo eletromagnético (EMF) e capturar sinais 5G over-the-air (OTA). Emparelhe-o com as ferramentas de medição portáteis Nemo Handy para executar o protocolo de medição ativa bidirecional e os testes de velocidade de dados no local. Além disso, a conexão do FieldFox ao Nemo Outdoor da Keysight permite a geração de uma carga na rede ao realizar medições usando equipamentos no local do cliente (CPE) como dispositivos de teste.

Explore os produtos em nossa solução de pesquisa de local de rede privada 5G

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?